France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Advantys STB
Image STBACO1210K

STBACO1210K

Image STBACO1210K
STBACO1210K

Advantys STB - kit de sorties analogiques standard - 0..20mA - 2 S - 12 bits

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    217,94 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit de sortie analogique standard
    composition du kit
    STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
    Module STBAVI1270
    Base STBXBA1000
    STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier
    type de sortie analogique
    Courant: 0...20 mA
    nombre de sorties analogiques
    2
    résolution sorties analogiques
    12 bits
    Complémentaires
    fonction de sortie analogique
    0,02 A
    temps de réponse
    3 ms
    remplacement à froid
    Oui
    hot swapping
    Oui pour NIM standard
    fallback
    Statut 0 NIM de base
    Configurable par l'utilisateur NIM standard
    format des données
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    temps de mise à jour
    25 ms
    temps de conversion
    900 ms à +/- 0,1 % de la valeur finale
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    linéarité intégrale
    +/- 0,1 %FS
    linéarité différentielle
    Monotonique
    erreur de précision absolue
    +/- 0,5 % de déviation maximale par °C
    dérive en température
    +/-0,01 %/°C"
    isolement entre canaux et bus logique
    1500 V pendant 1 minute
    isolement entre canaux et bus actionneur
    30 V
    exigence d'adressage
    2 mots de sortie
    1 mot pour configurer l'état secours
    accessoires associés
    Embase de montage STBXBA1000
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    40 mA à 5 V CC pour bus logique
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    état LED
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    profondeur
    70 mm
    hauteur
    13,9 mm
    largeur
    128,3 mm
    poids du produit
    0,117 kg
    Environnement
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    UL
    CSA
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0…60 °C (sans)
    température de fonctionnement
    32...140 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Version 6.1)
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 23/08/17
    Taille 42.2 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Date 29/07/14
    Taille 1.9 MB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 04/11/15
    Taille 289.6 KB
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 16/02/16
    Taille 318.7 KB
    Date 16/02/16
    Taille 104 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 481.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Exemples

    2 actionneurs analogiques isolés, alimentations externes 24 VCC


    2 actionneurs analogiques non isolés, alimentation 24 VCC fournie par le PDM


    Broche

    Connexions supérieures

    Connexions inférieures

    1

    + 24 Vcc du bus d'actionneur pour les accessoires des appareils terrain

    + 24 Vcc du bus d'actionneur pour les accessoires des appareils terrain

    2

    sortie vers actionneur 1

    sortie vers actionneur 2

    3

    pas de connexion

    pas de connexion

    4

    retour de sortie analogique

    retour de sortie analogique

    5

    pas de connexion

    pas de connexion

    6

    retour de l'alimentation terrain (au module)

    retour de l'alimentation terrain (au module)


Comparer les produits: /