France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Advantys STB
Image STBCPS2111K

STBCPS2111K

Image STBCPS2111K
STBCPS2111K

Advantys STB - auxiliaire d'alimentation électrique Modicon - 24V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    125,01 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit d'alimentation électrique auxiliaire
    application spécifique du produit
    Alimentation pour module E/S logiques
    Complémentaires
    composition du kit
    Connecteur à ressort de bornier
    Base STBXBA2100
    Module STBCPS2111
    Connecteur de borne de type à vis
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    type de circuit d'alimentation
    CC
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V
    courant en entrée
    400 mA
    tension de sortie
    5,25 V +/- 0.21 % bus logique
    type de tension de sortie
    CC
    courant de sortie module d'alimentation
    1,2 A
    raccordement électrique
    2 broches pour connecteur amovible pour alimentation
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux interférences électromagnétiques se conformer à IEC 61131-2
    certifications du produit
    UL
    CSA
    FM class 1, division 2
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C (sans)
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.0)
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Version 6.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 23/08/17
    Taille 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Date 29/07/14
    Taille 1.9 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    STBCPS2111K CAD3D diagram (Version 1.0)
    Date 15/03/17
    Taille 780.9 KB
    Date 15/03/17
    Taille 7.6 MB
    CAD file (on TraceParts) for STBCPS2111K: Modicon STB - auxiliary power supply kit - for logic of I/O module (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 04/11/15
    Taille 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 16/02/16
    Taille 318.7 KB
    Date 16/02/16
    Taille 104 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /