Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Advantys STB
Image STBDDI3725
Ce produit n’est plus fabriqué

STBDDI3725

Green premium brand logo
Image STBDDI3725
Ce produit n’est plus fabriqué
STBDDI3725
Green premium brand logo

24VDC IN 16PT SINK BASIC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence STBDDI3725 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
STBDDI3725KC
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
STBDDI3725KS
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    Fonction produit
    Module de base d'entrée numérique
    nombre d'entrées numériques
    16
    Tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    Complémentaires
    limites de la tension d'entrée
    11...30 V à phase 1
    -3...5 V à phase 0
    tension admissible
    30 V
    courant d'entrée numérique
    4,5 mA
    état actuel 0 garanti
    <= 1,5 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA
    type d'entrée numérique
    Positif
    temps de réponse
    2 ms de hors circuit à en circuit
    2 ms de en circuit à hors circuit
    type de protection
    Protection électrique fusible intégré sur PDM à action retardée 5 A
    Protection d'entrée limité par la résistance
    Protection contre l'inversion de polarité
    isolement entre canaux et bus logique
    1500 V pendant 1 minute
    remplacement à froid
    Oui
    hot swapping
    Oui pour NIM de base
    Accessoires associés
    Embase E/S STBXBA3000
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    100 mA à 5 V CC pour bus logique
    Marquage
    CE
    Catégorie de surtension
    II
    état LED
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    État canal (IN1 à IN16): 1 DEL par canal (vert)
    Profondeur
    65,1 mm
    Hauteur
    18,4 mm
    Largeur
    125 mm
    Poids
    0,086 kg
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 61131-2 type 3
    Certifications du produit
    FM class 1, division 2
    CSA
    UL
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    Altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C (sans)
    température de fonctionnement
    32...140 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    Humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,095 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    30,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    65,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    130,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues24
    • français16
    • anglais17
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 21/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.1 MB
    Date 01/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.5 MB
    Date 18/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 01/05/13
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Advantys STB Modules d'E/S numérique (TOR), Guide de référence (Version 05)
    Description
    Ce document décrit les caractéristiques physiques et fonctionnelles des modules d'E/S numérique Advantys STB, des modules de distribution de l'alimentation et des accessoires de module numérique.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 01/07/16
    Description
    Ce document décrit les caractéristiques physiques et fonctionnelles des modules d'E/S numérique Advantys STB, des modules de distribution de l'alimentation et des accessoires de module numérique.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 01/08/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 01/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/08/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Description
    CSA pour emplacements normaux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 42.2 KB
    Date 23/08/17
    Description
    CSA pour emplacements normaux
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 29/07/14
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90.3 KB
    Date 14/11/17
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Module on base 13,9 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    85.1 KB
    stp
    1.1 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    pdf
    85.1 KB
    stp
    1.1 MB
    Module on base 13,9 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    wmf
    160.7 KB
    dwf
    16 KB
    pdf
    85.1 KB
    dxf
    906.1 KB
    dwg
    220 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    wmf
    160.7 KB
    dwf
    16 KB
    pdf
    85.1 KB
    dxf
    906.1 KB
    dwg
    220 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RINA Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    Description
    RINA Marine Italienne - certificate for Advantys STB PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 08/08/17
    Description
    RINA Marine Italienne - certificate for Advantys STB PLCs
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    prp.document.label.format zip
    Taille 422.7 KB
    Date 16/02/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 10/02/15
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 481.7 KB
    Date 20/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBDDI3725 : 24VDC IN 16PT SINK BASIC
    Description
    24VDC IN 16PT SINK BASIC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    24VDC IN 16PT SINK BASIC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBDDI3725 : 24VDC IN 16PT SINK BASIC
    Description
    24VDC IN 16PT SINK BASIC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    24VDC IN 16PT SINK BASIC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBDDI3725 : 24VDC IN 16PT SINK BASIC
    Description
    24VDC IN 16PT SINK BASIC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    24VDC IN 16PT SINK BASIC
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 145.1 KB
    Date 01/01/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 315.3 KB
    Date 01/11/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Bâti de montage STBXBA3000 (à commander séparément)
    (2)
    Raccord STBXTS5510/5610/6510/6610 (à commander séparément)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Exemples

    16 capteurs à deux fils


    1 capteur à trois fils par groupe d'entrée


    Broche

    Connecteur gauche

    Connecteur droit

    1

    Groupe d'alimentation de capteurs 1 (+)

    Groupe d'alimentation de capteurs 3 (+)

    2

    Entrée du capteur 1

    Entrée du capteur 9

    3

    Groupe d'alimentation de capteurs 1 (+)

    Groupe d'alimentation de capteurs 3 (+)

    4

    Entrée du capteur 2

    Entrée du capteur 10

    5

    Groupe d'alimentation de capteurs 1 (+)

    Groupe d'alimentation de capteurs 3 (+)

    6

    Entrée du capteur 3

    Entrée du capteur 11

    7

    Groupe d'alimentation de capteurs 1 (+)

    Groupe d'alimentation de capteurs 3 (+)

    8

    Entrée du capteur 4

    Entrée du capteur 12

    9

    Alimentation capteur (-) pour un capteur à 3 fils (PDM-)

    Alimentation capteur (-) pour un capteur à 3 fils (PDM-)

    10

    Groupe d'alimentation de capteurs 2 (+)

    Groupe d'alimentation de capteurs 4 (+)

    11

    Entrée du capteur 5

    Entrée du capteur 13

    12

    Groupe d'alimentation de capteurs 2 (+)

    Groupe d'alimentation de capteurs 4 (+)

    13

    Entrée du capteur 6

    Entrée du capteur 14

    14

    Groupe d'alimentation de capteurs 2 (+)

    Groupe d'alimentation de capteurs 4 (+)

    15

    Entrée du capteur 7

    Entrée du capteur 15

    16

    Groupe d'alimentation de capteurs 2 (+)

    Groupe d'alimentation de capteurs 4 (+)

    17

    Entrée du capteur 8

    Entrée du capteur 16

    18

    Alimentation capteur (-) pour un capteur à 3 fils (PDM-)

    Alimentation capteur (-) pour un capteur à 3 fils (PDM-)