Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Advantys STB
Image STBDDO3605K

STBDDO3605K

Green premium brand logo
Image STBDDO3605K
STBDDO3605K
Green premium brand logo

Advantys STB - kit de sorties numériques de base - 24Vcc - 6 S

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 74,39 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    Fonction produit
    Kit de sortie numérique de base
    Composition du kit
    Module STBDDO3605
    STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier
    Base STBXBA1000
    STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
    nombre sorties numériques
    6
    type de sortie numérique
    Statique
    Tension de sortie numérique
    24 V
    type de tension entrée TOR
    CC
    Complémentaires
    courant de sortie TOR
    250 mA
    logique de sortie numérique
    Positive
    tension de sortie
    19,2...30 V CC
    tension absolue maximale
    56 V 1.3 ms
    Temps de réponse
    550 µs de hors circuit à en circuit
    900 µs de en circuit à hors circuit
    remplacement à froid
    Oui
    hot swapping
    Non pour NIM de base
    type de protection
    Protection électrique fusible intégré sur PDM à action retardée 5 A
    Protection contre l'inversion de polarité
    Protection contre les courts-circuits
    Surcharge thermique
    isolement entre canaux et bus logique
    1500 V pendant 1 minute
    courant de fuite maximum
    0,4 mA à phase 0 30 V
    courant de pointe
    2,5 A 0.5 ms
    capacité de charge max
    50 µF
    maximum load inductance
    500 mH à 4 Hz
    remise à zéro
    Réinitialisation manuelle ou automatique défaut COM
    Accessoires associés
    Embase E/S STBXBA1000
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    90 mA à 5 V CC pour bus logique
    Marquage
    CE
    Catégorie de surtension
    II
    état LED
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    Statut canal (OUT1 à OUT6): 1 DEL par canal (vert)
    Hauteur
    13,9 mm
    Profondeur
    70 mm
    Largeur
    128,3 mm
    Poids du produit
    0,114 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 61131-2
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    FM class 1, division 2
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    Altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0…60 °C (sans)
    température de fonctionnement
    32...140 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    Humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues20
    • français14
    • anglais15
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 21/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.1 MB
    Date 01/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.5 MB
    Date 18/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 01/05/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Description
    CSA pour emplacements normaux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 42.2 KB
    Date 23/08/17
    Description
    CSA pour emplacements normaux
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 29/07/14
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90.3 KB
    Date 14/11/17
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Module on base 13,9 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    85.1 KB
    stp
    1.1 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    pdf
    85.1 KB
    stp
    1.1 MB
    Module on base 13,9 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    wmf
    160.7 KB
    dwf
    16 KB
    pdf
    85.1 KB
    dxf
    906.1 KB
    dwg
    220 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    wmf
    160.7 KB
    dwf
    16 KB
    pdf
    85.1 KB
    dxf
    906.1 KB
    dwg
    220 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    prp.document.label.format zip
    Taille 422.7 KB
    Date 16/02/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Taille 289.6 KB
    Date 04/11/15
    Description
    Det Norske Veritas
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 10/02/15
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 481.7 KB
    Date 20/07/16
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBDDO3605K : STBDDO3605K_REACH_DECLARATION
    Description
    STBDDO3605K_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    STBDDO3605K_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBDDO3605K : STBDDO3605K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    STBDDO3605K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    STBDDO3605K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBDDO3605K : STBDDO3605K_ROHS_DECLARATION
    Description
    STBDDO3605K_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    STBDDO3605K_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 145.1 KB
    Date 01/01/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 315.3 KB
    Date 01/11/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Exemple

    6 actionneurs à deux fils


    Broche

    Connecteur supérieur

    Connecteur inférieur

    1

    sortie vers actionneur 1

    Sortie vers actionneur 4

    2

    retour de l'alimentation terrain

    retour de l'alimentation terrain

    3

    sortie vers actionneur 2

    Sortie vers actionneur 5

    4

    retour de l'alimentation terrain

    retour de l'alimentation terrain

    5

    sortie vers actionneur 3

    Sortie vers actionneur 6

    6

    retour de l'alimentation terrain

    retour de l'alimentation terrain