France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Advantys STB
Image STBDRA3290
Ce produit n’est plus fabriqué

STBDRA3290

Image STBDRA3290
Ce produit n’est plus fabriqué
STBDRA3290

RELAY OUT 2PT FORM A/B 7A 24V COIL

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 septembre 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence STBDRA3290 est remplacée par :
Produit
Qté
STBDRA3290K
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
  • Principales
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Module sorties numériquesstandard
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais
    sortie numérique
    1 "F"+ 1 "O"
    tension de sortie numérique
    115…230 V
    24 V
    type de tension entrée TOR
    CC
    CA
    Complémentaires
    courant de sortie TOR
    7000 mA
    logique de sortie numérique
    Positif ou négatif
    tension de sortie
    20...250 V CA
    5...30 V CC
    temps de réponse
    10 ms de hors circuit à en circuit
    10 ms de en circuit à hors circuit
    capacité de commutation en VA
    2100 VA résistive
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle résistive
    remplacement à froid
    Oui
    hot swapping
    Oui pour NIM standard
    fallback
    Statut 0 NIM de base
    Configurable par l'utilisateur NIM standard
    type de protection
    Protection bobine fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A
    Protection des sorties contre les pics GMOV
    isolement entre voies
    500 V pendant 1 minute
    isolement entre canaux et bus logique
    1780 V pendant 1 minute
    isolement entre bus logique et bus actionneur
    1500 V pendant 1 minute
    courant de pointe
    20 A 10 ms capacitif
    charge minimum
    50 mA
    remise à zéro
    Réinitialisation manuelle défaut COM
    accessoires associés
    Embase E/S STBXBA3000
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    55 mA à 5 V CC pour bus logique
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    état LED
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    État canal (OUT1 à OUT2): 1 DEL par canal (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    hauteur
    28,1 mm
    profondeur
    70 mm
    largeur
    128,3 mm
    poids du produit
    0,13 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61131-2
    certifications du produit
    UL
    CSA
    FM class 1, division 2
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0…60 °C (sans)
    température de fonctionnement
    32...140 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Advantys STB Digital I/O Modules, Reference Guide (Version 05)
    Advantys STB Modules d'E/S numérique (TOR), Guide de référence (Version 05)
    Advantys STB Guide de planification et d'installation du système (Version 10)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 04/11/15
    Taille 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 16/02/16
    Taille 318.7 KB
    Date 16/02/16
    Taille 104 KB
    RINA Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /