France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Advantys STB
Image STBPDT2100K

STBPDT2100K

Image STBPDT2100K
STBPDT2100K

Advantys STB - kit de distribution électrique standard - 115..230Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    91,82 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit de distribution d'alimentation standard
    Complémentaires
    composition du kit
    Module STBPDT2100
    Base STBXBA2200
    STBXTS2130, connecteurs de type à ressort
    STBXTS1130, connecteurs de type à vis
    [Us] tension d'alimentation
    115...230 V
    type de circuit d'alimentation
    CA
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz
    courant de sortie module d'alimentation
    0…10 A à 30 °C (circuit de sortie)
    0…2,5 A à 60 °C (circuit d'entrée)
    0…5 A à 30 °C (circuit d'entrée)
    0…5 A à 60 °C (circuit de sortie)
    plage d'utilisation en tension
    85...265 V CA bus actuateur/capteur
    permutation de secours sous tension
    Permutation sous tension interdite
    type de protection
    Protection contre surintensité intégrée, 10 A retard fusible pour circuit de sortie
    Protection contre surintensité intégrée, 5 A retard fusible pour circuit d'entrée
    courant admissible
    30 A pour 2 minutes borne de mise à la masse
    seuil de détection de tension
    < 50 V +/-5 CA DEL IN/OUT pas allumée
    > 70 V +/-5 CA DEL IN/OUT allumée
    accessoires associés
    Embase de montage STBXBA2200
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    état LED
    Alimentation électrique de bus actionneur (OUT): 1 LED (vert)
    Alimentation bus capteur (IN): 1 LED (vert)
    profondeur
    65,1 mm
    hauteur
    18,4 mm
    largeur
    125 mm
    poids du produit
    0,129 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0…60 °C (sans)
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Version 6.1)
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 23/08/17
    Taille 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Date 29/07/14
    Taille 1.9 MB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 04/11/15
    Taille 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 16/02/16
    Taille 318.7 KB
    Date 16/02/16
    Taille 104 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Exemple

    Alimentation unique


    Broche

    Connecteur supérieur

    Connecteur inférieur

    1

    + 115/230 Vca destinés au bus de capteur

    + 115/230 Vca destinés au bus de l'actionneur

    2

    - 115/230 Vca en retour d'alimentation du capteur

    - 115/230 Vca en retour d'alimentation de l'actionneur


Comparer les produits: /