Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Quantum
Image STBXSP3000

STBXSP3000

Image STBXSP3000
STBXSP3000

Advantys STB - kit mise terre de câble blindé - barre 1 m et 2 supports latéraux

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 155,61 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Kit de mise à la terre
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Kit de mise à la terre
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Câble blindé
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Composition du kit
    Barre longueur 1 m
    2 supports latéraux
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    906 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    102 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20 MB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 01/05/13
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RINA Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    Description
    RINA Marine Italienne - certificate for Advantys STB PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 08/08/17
    Description
    RINA Marine Italienne - certificate for Advantys STB PLCs
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    prp.document.label.format zip
    Taille 422.7 KB
    Date 16/02/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBXSP3000 : STBXSP3000_REACH_DECLARATION
    Description
    STBXSP3000_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    STBXSP3000_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBXSP3000 : STBXSP3000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    STBXSP3000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    STBXSP3000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    STBXSP3000 : STBXSP3000_ROHS_DECLARATION
    Description
    STBXSP3000_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    STBXSP3000_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Stages de formation à la programmation Unity par Schneider Electric

     

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements Unity pro