Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Smart-UPS On-Line
Image SURTD5000RMXLT-1TF5
Ce produit n’est plus fabriqué

SURTD5000RMXLT-1TF5

Image SURTD5000RMXLT-1TF5
Ce produit n’est plus fabriqué
SURTD5000RMXLT-1TF5

APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Model Name
    APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U
    Comprend
    CD avec logiciel , Rails de support pour montage en rack , Câble RS-232 pour connexion Smart UPS , Manuel utilisateur , Carte de gestion Web/SNMP
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Canada , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Mexique , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Qatar , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , États-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    3500 Watts / 5000 VA
    Puissance configurable max. (Watts)
    3500 Watts / 5000 VA
    Tension nominale de sortie
    120V , 208V
    Remarque sur la tension de sortie
    Tension nominale de sortie configurable en 208 ou 240
    Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 3 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1
    Facteur de crête
    3 : 1
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    Branchement en sortie
    (1) NEMA L6-30R (Battery Backup) , (12) NEMA 5-20R (Battery Backup) , (2) NEMA L6-20R (Battery Backup)
    Bypass
    By-pass interne (automatique et manuel)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    208V
    Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
    Type de connexion en entrée
    NEMA L6-30P
    Longueur du cordon
    3.05 mètres
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    160 - 280 V
    Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    100 - 280V
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
    Batteries pré-installées
    2
    Durée de recharge type
    2.5 heure(s)
    Batterie de rechange
    RBC44
    Quantité RBC™
    1
    Communication et gestion
    Port d'interface
    RJ-45 10/100 Base-T , SmartSlot
    Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9619
    Paneau de configuration
    LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    480 Joules
    Filtrage
    Antiparasitage continu multipolaire : 0,3% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449
    Physique
    Hauteur max.
    218.0 mm
    Largeur max.
    432.0 mm
    Profondeur max.
    660.0 mm
    Hauteur du rack
    5 U
    Poids net
    100.45 kg
    Poids avec emballage
    117.27 kg
    Hauteur (avec emballage)
    601.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    603.0 mm
    Profondeur
    980.0 mm
    Couleur
    Noir
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-3000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    55.000 dB
    Dissipation thermique
    1040.000 BTU/h
    Conformité
    Approbation
    CSA , FCC Partie 15 Classe A , UL 1778
    Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français1
    • anglais2
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 14/03/17
    Smart-UPS RTD3000/5000 VA 200-240 Vac Tower/Rack-Mount 3U (Version V12)
    Description
    User manual for SURTD3000/5000 VA 200-240 Vac Tower/Rack-Mount 3U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 531.4 KB
    Date 14/03/17
    Description
    User manual for SURTD3000/5000 VA 200-240 Vac Tower/Rack-Mount 3U
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CE Declaration of Conformity SURTD 3/5 kVA TOWER/RM3U XLI/UXI (Version V1)
    Description
    CE Declaration of Conformity SURTD 3/5 kVA TOWER/RM3U XLI/UXI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 76.2 KB
    Date 12/03/09
    Description
    CE Declaration of Conformity SURTD 3/5 kVA TOWER/RM3U XLI/UXI
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /