France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Back-UPS SX3
Image SX3650CI-FR
Ce produit n’est plus fabriqué

SX3650CI-FR

Image SX3650CI-FR
Ce produit n’est plus fabriqué
SX3650CI-FR

Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension - 650VA - prises FR

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • Prix*
    148,15 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range
    Back-UPS SX3
    fonction produit
    Onduleur (UPS)
    type de batterie
    Accumulateur au plomb
    Complémentaires
    valeurs énergétiques
    273 J
    topologie
    Ligne interactive
    type de signal
    Approximation de sinusoïde
    tension d'entrée
    230 V
    140 à 300 V pour fonctionnement avec le réseau
    tension de sortie
    230 V +/- 8 % mode batterie
    type de protection
    7 A disjoncteur de protection
    temps de transfert
    10 ms maximum
    6 ms typique
    fréquence du réseau
    45...65 Hz
    fréquence de sortie
    50…60 Hz #N/A (+/- 1 Hz)
    gamme de puissance
    390 W pour sortie
    650 VA pour sortie
    raccordement électrique
    Entrée: 1 sortie French/Belgium
    Sortie: 3 sortie French/Belgium
    signalisation locale
    Batterie faible: alarme
    Sur batterie: LED
    longueur de câble
    1,16 m
    nombre de câbles
    1
    nombre de batteries
    1
    temps de charge
    8 H
    capacité de batterie
    86 Ah
    durée de vie de la batterie
    3…5 année(s)
    couleur
    Noir
    poids du produit
    6,2 kg
    hauteur
    200 mm
    largeur
    115 mm
    profondeur
    256 mm
    Environnement
    niveau acoustique
    < 45 dBA à 1 m
    humidité relative
    0…95 %, sans condensation (fonctionnement)
    0…95 %, sans condensation (stockage)
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    altitude de stockage
    0…9000 m
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -15…40 °C
    certifications du produit
    CE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    24 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Onduleur Back-UPS™ SX3 (Version 1.0)
    Date 25/06/15
    Taille 499.8 KB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Back-UPS SX3650CI-FR (Version 1)
    Date 20/03/19
    Taille 185.2 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EMC report for SX3650CI (Version 0)
    Date 25/11/18
    Taille 265.7 KB
    TUV CB for SX3500CI/SX3650CI (Version 0)
    CE DOC for UPS SX3 (Version 0)
    Date 20/11/18
    Taille 815.8 KB
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Back-UPS SX3 SX3650CI-FR Specification Sheet (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /