Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Back-UPS SX3
Image SX3650CI-FR
Ce produit n’est plus fabriqué

SX3650CI-FR

Image SX3650CI-FR
Ce produit n’est plus fabriqué
SX3650CI-FR

SE Back-UPS 650VA, 230V, AVR, French Sockets

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fournis
    manuel utilisateur
    Physique
    Longueur de câble
    1,16 m
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    25,7 cm
    Hauteur
    20 cm
    Poids du produit
    6 kg
    Largeur
    11,5 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    45...65 Hz
    Prise standard
    Français/Belge
    limites de la tension d'entrée
    140...300 V
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    3 A
    courant commuté
    7 A
    Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    4 kA
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    390 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    390 W
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    47...63 Hz synchronisation vers réseau
    50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
    Technologie
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde approchée
    nb of power socket outlets
    3 Français/Belge
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    CE
    GOST
    NEMKO
    Normes
    EN/IEC 60950-1
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…9144,00 m
    niveau acoustique
    45 dBA
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    8 H
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Courant maximum de batterie en fin de décharge
    56,8 A
    Communication et gestion
    Paneau de configuration
    Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    273 J
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    6,5 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    27 cm
    Largeur de l'emballage 1
    19,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    34 cm
    Nb produits dans l'emballage 3
    36
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français2
    • anglais5
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 499.8 KB
    Date 25/06/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 185.2 KB
    Date 24/10/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.2 KB
    Date 24/10/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 815.8 KB
    Date 20/07/16
    EMC report for SX3650CI (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    265.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 22/11/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    265.7 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 0
    Date 15/11/13
    Guide de spécification
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 147.2 KB
    Date 25/05/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.