France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Back-UPS SX3
Image SX3650CI
Ce produit n’est plus fabriqué

SX3650CI

Image SX3650CI
Ce produit n’est plus fabriqué
SX3650CI

Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension - 650VA - prises IEC

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • Prix*
    148,15 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range
    Back-UPS SX3
    fonction produit
    Onduleur (UPS)
    type de batterie
    Accumulateur au plomb
    Complémentaires
    valeurs énergétiques
    273 J
    topologie
    Ligne interactive
    type de signal
    Approximation de sinusoïde
    longueur de câble
    1,16 m
    nombre de câbles
    1
    nombre de batteries
    1
    temps de charge
    8 H
    capacité de batterie
    86 Ah
    durée de vie de la batterie
    3…5 année(s)
    couleur
    Noir
    poids du produit
    6,2 kg
    hauteur
    200 mm
    largeur
    115 mm
    profondeur
    257 mm
    Environnement
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    altitude de stockage
    0…15000 m
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -15…40 °C
    normes
    EN/IEC 60950-1
    certifications du produit
    GOST
    CE
    NEMKO
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    24 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Onduleur Back-UPS™ SX3 (Version 1.0)
    Date 25/06/15
    Taille 499.8 KB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Back-UPS SX3650CI (Version 0)
    Date 25/11/18
    Taille 69.7 KB
    Back-UPS SX3650CI (Version 0)
    Date 25/11/18
    Taille 209.5 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EMC report for SX3650CI (Version 0)
    Date 25/11/18
    Taille 265.7 KB
    Ctick report of SX3650CI (Version 0)
    Date 25/11/18
    Taille 3.2 MB
    TUV CB for SX3500CI/SX3650CI (Version 0)
    CE DOC for UPS SX3 (Version 0)
    Date 20/11/18
    Taille 815.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Back-UPS SX3 SX3650CI Specification Sheet (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /