Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Switch
Image TCSECE3M3M3S4

TCSECE3M3M3S4

Image TCSECE3M3M3S4
TCSECE3M3M3S4

câble Ethernet - cordon droit - blindé renforcé - RJ45 - 3 m - CE

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 122,30 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    ConneXium
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble de raccordement
    Fonction produit
    Câble droit à paire torsadée blindée
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Réseau Ethernet
    Longueur de câble
    3 m
    Complémentaires
    Support de transmission
    Câble à paire torsadée blindé
    Catégorie de réseau de communication
    5e
    Jauge AWG
    AWG 24
    raccordement électrique
    2 connecteurs, RJ45 droit connecteur avec 8 broche(s)
    Marquage
    CE
    matière du couvercle
    PUR
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Normes
    CEI 11801 classe D
    EN 50173 classe D
    EIA/TIA-568 catégorie CAT 5E
    Caractéristique d'environnement
    Sans halogène
    Faible émission de fumée
    Tenue au feu
    Classe C2 se conformer à CEI 322/1
    Classe C2 se conformer à NF C 32070-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    173 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    19 cm
    Longueur de l'emballage 1
    25,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 20/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 20/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/08/18
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSECE3M3M3S4 : câble Ethernet - cordon droit - blindé renforcé - RJ45 - 3 m - CE
    Description
    câble Ethernet - cordon droit - blindé renforcé - RJ45 - 3 m - CE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    câble Ethernet - cordon droit - blindé renforcé - RJ45 - 3 m - CE
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.