Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ConneXium
Image TCSECU3M3M1S4

TCSECU3M3M1S4

Image TCSECU3M3M1S4
TCSECU3M3M1S4

câble Ethernet - cordon droit blindé renforcé - RJ45 - 1 m - UL

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 74,87 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    ConneXium
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble de raccordement
    Fonction produit
    Câble droit à paire torsadée blindée
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Réseau Ethernet
    Longueur de câble
    1 m
    Complémentaires
    Support de transmission
    Câble à paire torsadée blindé
    Catégorie de réseau de communication
    5e
    Jauge AWG
    AWG 24
    raccordement électrique
    2 connecteurs, RJ45 droit connecteur avec 8 broche(s)
    Marquage
    UL
    matière du couvercle
    PVC
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Normes
    UL 444
    CMG FT4
    EIA/TIA-568 catégorie CAT 5E
    CEI 11801 classe D
    EN 50173 classe D
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/08/18
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSECU3M3M1S4 : câble Ethernet - cordon droit blindé renforcé - RJ45 - 1 m - UL
    Description
    câble Ethernet - cordon droit blindé renforcé - RJ45 - 1 m - UL
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    câble Ethernet - cordon droit blindé renforcé - RJ45 - 1 m - UL
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /