Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Switch
Image TCSESL043F23F0

TCSESL043F23F0

Image TCSESL043F23F0
TCSESL043F23F0

ConneXium - Lite Managed Switch - 4TX

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 271,07 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    ConneXium
    Fonction produit
    Switch Ethernet managé
    Concept
    Transparent Ready
    Protocole de communication
    Ethernet TCP/IP
    HTTP
    HTTPS
    SNMP
    RSTP
    LLDP
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 4 port(s) câble cuivre
    nombre maximum de switchs en cascade
    Illimité
    Complémentaires
    type de connexion intégrée
    RJ45 blindée câble cuivre
    support de transmission
    Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
    distance maximale entre les appareils
    100 m câble cuivre
    Service Ethernet
    Contrôle de flux de données
    Port sécurisé
    Configuration via serveur Web
    VLAN
    Filtrage multicast
    SNMP-Traps
    Service de communication
    TFTP
    diagnostics en fonctionnement
    Log file
    nombre maximum de switch dans une anneau
    50
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    Limites de la tension d'alimentation
    9,6…60 V CC SELV
    18…30 V CA TBTS
    Puissance consommée en W
    2,35 W
    raccordement électrique
    Connecteur débrochable 3 ways alimentation
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Marquage
    CE
    Signalisation locale
    État de l'équipement: 1 LED
    Activité du port en cuivre: 1 DEL par canal
    État du port en cuivre: 1 DEL par canal
    sortie d'alarme
    1 contact hors tension 1 A
    fonction alarme
    État du flux de données
    Défaut de l’alimentation électrique
    Défaut du switch
    système câblage Ethernet
    Switchs TF
    fiabilité MTBF
    497250,0 H
    Largeur
    47 mm
    Hauteur
    131 mm
    Profondeur
    111 mm
    Poids du produit
    0,4 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Humidité relative
    10…95 % sans condensation
    Degré de protection IP
    IP30
    Directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    Normes
    UL 1604 Class 1 Division 2
    EN/IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2
    CSA C22.2 No 214
    UL 508
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    167 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17,6 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    28
    Poids de l'emballage 2
    5,16 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français5
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 26/11/19
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/08/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,020.1 KB
    Date 01/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 01/10/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_EAC_CONNEXIUM (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 25/10/16
    Description
    Eurasian Conformity
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 970.3 KB
    Date 25/05/18
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESL043F23F0 : TCSESL043F23F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    TCSESL043F23F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    TCSESL043F23F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESL043F23F0 : TCSESL043F23F0_ROHS_DECLARATION
    Description
    TCSESL043F23F0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    TCSESL043F23F0_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.6 KB
    Date 01/09/15
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais1
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 7.2 MB
    Date 12/02/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.