Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ConneXium
Image TCSESM163F23F0

TCSESM163F23F0

Green premium brand logo
Image TCSESM163F23F0
TCSESM163F23F0
Green premium brand logo

switch Ethernet managé standard - 16 ports cuivre

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 988,54 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    ConneXium
    Fonction produit
    Switch Ethernet managé
    Concept
    Transparent Ready
    Protocole de communication
    Ethernet TCP/IP
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 16 port(s) câble cuivre
    nombre maximum de switchs en cascade
    Illimité
    Complémentaires
    type de connexion intégrée
    RJ45 blindée câble cuivre
    support de transmission
    Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
    distance maximale entre les appareils
    100 m câble cuivre
    Service Ethernet
    Protocole de gestion des anneaux (RSTP)
    Contrôle de flux de données
    FDR
    Filtrage multicast
    VLAN
    Port sécurisé
    SMTP V3
    Surveillance de trafic IGMP
    Client SNTP
    Priorisation des ports
    Configuration via serveur Web
    nombre maximum de switch dans une anneau
    50
    redondance
    Alimentations électriques redondantes
    Topologie en anneau
    Anneau unique redondant
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    Limites de la tension d'alimentation
    9,6…60 V CC SELV
    18…30 V CA TBTS
    Puissance consommée en W
    9,4 W
    raccordement électrique
    Connecteur débrochable 6 voies alimentation
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Marquage
    CE
    Signalisation locale
    Alimentations électriques P1 P2: 2 LEDs
    Erreur: 1 LED
    Gestion de l'anneau: 1 LED
    Veille: 1 LED
    Activité du port en cuivre: 1 DEL par canal
    État du port en cuivre: 1 DEL par canal
    sortie d'alarme
    1 contact hors tension 1 A
    fonction alarme
    Défaut de redondance anneau
    Défaut du switch
    État du flux de données
    Défaut de l’alimentation électrique
    système câblage Ethernet
    Switchs TF
    fiabilité MTBF
    361683,0 H
    Largeur
    111 mm
    Hauteur
    131 mm
    Profondeur
    111 mm
    Poids du produit
    0,6 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Humidité relative
    10…95 % sans condensation
    Degré de protection IP
    IP20
    Normes
    UL 508
    UL 1604
    CUL 60950
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2
    Certifications du produit
    C-Tick
    GL
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français8
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/08/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESM, TCSESM-E Commutateur avec fonctionnalité d'administration, Manuel d'utilisation Configuration de redondance (Version 05)
    Description
    Le document « Manuel d'utilisation Configuration de la redondance » contient les informations dont vous avez besoin pour sélectionner le procédé de redondance approprié et sa configuration.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Le document « Manuel d'utilisation Configuration de la redondance » contient les informations dont vous avez besoin pour sélectionner le procédé de redondance approprié et sa configuration.
    TCSESM Commutateur avec fonctionnalité d'administration, Guide d'installation (Version 08)
    Description
    Le manuel d'utilisation « Installation » contient une description de l'équipement, des consignes de sécurité, une description de l'affichage et toutes les informations dont vous avez besoin pour installer l'équipement avant de le configurer.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/02/18
    Description
    Le manuel d'utilisation « Installation » contient une description de l'équipement, des consignes de sécurité, une description de l'affichage et toutes les informations dont vous avez besoin pour installer l'équipement avant de le configurer.
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch, Redundancy Configuration User Manual (Version 05)
    Description
    The “Redundancy Configuration” user manual contains the information you need to select a suitable redundancy procedure and configure that procedure.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/03/18
    Description
    The “Redundancy Configuration” user manual contains the information you need to select a suitable redundancy procedure and configure that procedure.
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch Command Line Interface, Reference Manual (Version 06)
    Description
    The "Command Line Interface" reference manual contains detailed information on using the Command Line Interface to operate the individual functions of the device.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/02/18
    Description
    The "Command Line Interface" reference manual contains detailed information on using the Command Line Interface to operate the individual functions of the device.
    TCSESM Managed Switch, Installation Manual (Version 08)
    Description
    The “Installation” user manual contains a device description, safety instructions, a description of the display, and the other information that you need to install the device.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/02/18
    Description
    The “Installation” user manual contains a device description, safety instructions, a description of the display, and the other information that you need to install the device.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_EAC_CONNEXIUM (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 25/10/16
    Description
    Eurasian Conformity
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration of Conformity (Version 4)
    Description
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 970.3 KB
    Date 25/05/18
    Description
    EU Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESM163F23F0 : TCSESM163F23F0_REACH_DECLARATION
    Description
    TCSESM163F23F0_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    TCSESM163F23F0_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESM163F23F0 : TCSESM163F23F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    TCSESM163F23F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    TCSESM163F23F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESM163F23F0 : TCSESM163F23F0_ROHS_DECLARATION
    Description
    TCSESM163F23F0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    TCSESM163F23F0_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Connexium (Version 1.0)
    Description
    Commutateur 24 ports
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.7 KB
    Date 01/04/08
    Description
    Commutateur 24 ports
    PEP Connexium (Version 1.0)
    Description
    24-Port managed switch
    prp.document.label.format pdf
    Taille 721 KB
    Date 01/04/08
    Description
    24-Port managed switch
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.