Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon M258
Image TCSESU053FN0

TCSESU053FN0

Image TCSESU053FN0
TCSESU053FN0

switch Ethernet non managé - 5 ports cuivre

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 124,88 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    ConneXium
    Fonction produit
    Switch Ethernet non managé
    Concept
    Transparent Ready
    Protocole de communication
    Ethernet TCP/IP
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 5 port(s) câble cuivre
    nombre maximum de switchs en cascade
    Illimité
    Complémentaires
    type de connexion intégrée
    RJ45 blindée câble cuivre
    support de transmission
    Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
    distance maximale entre les appareils
    100 m câble cuivre
    Service Ethernet
    MDI/MDX automatique
    Négociation automatique du mode 10/100 Mbit/s et duplex
    Stockage et reroutage de données reçues
    Variation automatique de polarité
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    Limites de la tension d'alimentation
    9,6…32 V CC SELV
    Puissance consommée en W
    2,2 W
    raccordement électrique
    Connecteur débrochable 3 ways alimentation
    Marquage
    CE
    Signalisation locale
    Activité du port en cuivre: 1 DEL par canal
    Alimentation puissance: 1 LED
    Plage de données de 10 ou 100 Mbit/s: 1 DEL par canal
    système câblage Ethernet
    Switchs TF
    fiabilité MTBF
    2093802,0 H
    Largeur
    25 mm
    Hauteur
    114 mm
    Profondeur
    79 mm
    Poids du produit
    0,113 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Degré de protection IP
    IP30
    Directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    Normes
    CSA C22.2 No 142
    CUL 508
    Certifications du produit
    CE
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    172,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français10
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.1 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 20/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 26/11/19
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.7 MB
    Date 07/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 20/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.1 MB
    Date 07/12/16
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESU0••F•N0 & TCSESU0103F2C•0 Commutateurs Ethernet ConneXium, Guide de référence rapide (Version 04)
    Description
    Guide de référence rapide pour les Commutateurs Ethernet ConneXium TCSESU0••F•N0 & TCSESU0103F2C•0
    prp.document.label.format pdf
    Taille 419.2 KB
    Date 01/08/14
    Description
    Guide de référence rapide pour les Commutateurs Ethernet ConneXium TCSESU0••F•N0 & TCSESU0103F2C•0
    prp.document.label.format pdf
    Taille 397.7 KB
    Date 01/08/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_EAC_CONNEXIUM (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 25/10/16
    Description
    Eurasian Conformity
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 970.3 KB
    Date 25/05/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESU053FN0 : TCSESU053FN0_REACH_DECLARATION
    Description
    TCSESU053FN0_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    TCSESU053FN0_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESU053FN0 : TCSESU053FN0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    TCSESU053FN0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    TCSESU053FN0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESU053FN0 : TCSESU053FN0_ROHS_DECLARATION
    Description
    TCSESU053FN0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    TCSESU053FN0_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.6 KB
    Date 01/09/15
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 23 MB
    Date 01/03/15
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/03/15
    prp.document.label.format zip
    Taille 20.4 MB
    Date 01/03/15
    Fichiers dans le document
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Abonnements logiciel

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements SoMachine
     

    Nos formations industrie

    Stages de formation à la programmation SoMachine par Schneider Electric