France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ConneXium
Image TCSESU083FN0

TCSESU083FN0

Image TCSESU083FN0
TCSESU083FN0

switch Ethernet non managé - 8 ports cuivre

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    208,63 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    ConneXium
    fonction produit
    Switch Ethernet non managé
    concept
    Transparent Ready
    protocole de communication
    Ethernet TCP/IP
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 8 port(s) câble cuivre
    nombre maximum de switchs en cascade
    Illimité
    Complémentaires
    type de connexion intégrée
    RJ45 blindée câble cuivre
    support de transmission
    Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
    distance maximale entre les appareils
    100 m câble cuivre
    service Ethernet
    Négociation automatique du mode 10/100 Mbit/s et duplex
    MDI/MDX automatique
    Variation automatique de polarité
    Stockage et reroutage de données reçues
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    limites de la tension d'alimentation
    9,6…32 V CC SELV
    puissance consommée en W
    4,1 W
    raccordement électrique
    Connecteur débrochable 3 ways alimentation
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Activité du port en cuivre: 1 DEL par canal
    Alimentation puissance: 1 LED
    Plage de données de 10 ou 100 Mbit/s: 1 DEL par canal
    système câblage Ethernet
    Switchs TF
    largeur
    35 mm
    hauteur
    138 mm
    profondeur
    121 mm
    poids du produit
    0,246 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    humidité relative
    0…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP30
    normes
    CSA C22.2 No 142
    CUL 508
    certifications du produit
    CE
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TCSESU0••F•N0 & TCSESU0103F2C•0 ConneXium Ethernet Switches Quick Reference Guide (Version 04)
    TCSESU0••F•N0 & TCSESU0103F2C•0 Commutateurs Ethernet ConneXium, Guide de référence rapide (Version 04)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCE_CONNEXIUM_MAY2018 (Version 1.0)
    Date 25/05/18
    Taille 5.9 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TCSES... Connexium Unmanaged Switches, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /