France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Logic Controller - Modicon M221
Image TM221C24U

TM221C24U

Image TM221C24U
TM221C24U

Modicon TM - Controleur m221-24es tr.n pn

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    315,41 EUR
  • Délai de livraison**
    12 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon M221
    fonction produit
    Contrôleur logique
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    nombre entrées TOR
    14, entrée TOR 4 entrée rapide se conformer à CEI 61131-2 Type 1
    nombre entrées analogiques
    2 à 0...10 V
    type de sortie numérique
    Transistor
    nombre sorties TOR
    10 transistor 2 sortie rapide
    tension de sortie numérique
    24 V CC
    courant de sortie TOR
    0,5 A
    Complémentaires
    nombre E/S TOR
    24
    nombre de module d'extension E/S maxi
    7 pour sortie transistor
    7 pour sortie relais
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    courant à l'appel
    35 A
    puissance consommée maximale en W
    13 W à 24 V (avec un nombre max de modules d'extension E/S)
    4,1 W à 24 V (sans module d'extension E/S)
    courant de sortie module d'alimentation
    0,52 A 5 V pour expansion bus
    0,2 A 24 V pour expansion bus
    logique d'entrée numérique
    PNP ou NPN (positif/négatif)
    tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    résolution d'entrée analogique
    10 bits
    valeur du bit de poids faible
    10 mV
    temps de conversion
    1 ms par voie + 1 cycle contrôleur pour entrée analogique entrée analogique
    surcharge admise sur les entrées
    +/- 30 V CC pour 5 min (maximum) pour entrée analogique
    +/- 13 V CC (permanent) pour entrée analogique
    tension état 1 garanti
    >= 15 V pour entrée
    tension état 0 garanti
    <= 5 V pour entrée
    courant d'entrée TOR
    7 mA pour entrée TOR
    5 mA pour entrée rapide
    impédance d'entrée
    3,4 kOhm pour entrée TOR
    100 kOhm pour entrée analogique
    4,9 kOhm pour entrée rapide
    temps de réponse
    35 µs arrêt, I2...I5 terminal(s) pour entrée
    5 µs marche, I0, I1, I6, I7 terminal(s) pour entrée rapide
    35 µs marche, autres terminaux terminal(s) pour entrée
    5 µs arrêt, I0, I1, I6, I7 terminal(s) pour entrée rapide
    100 µs arrêt, autres terminaux terminal(s) pour entrée
    5 µs mise en marche, arrêt, Q0...Q1 terminal(s) pour sortie
    50 µs mise en marche, arrêt, Q2...Q3 terminal(s) pour sortie
    300 µs mise en marche, arrêt, autres terminaux terminal(s) pour sortie
    temps de filtrage configurable
    0 ms pour entrée
    3 ms pour entrée
    12 ms pour entrée
    logique de sortie numérique
    Logique Négative (NPN)
    courant maxi par groupe de sorties
    5 A
    fréquence de sortie
    100 kHz pour sortie rapide (PWM/PLS mode) à Q0...Q1 terminal
    5 kHz pour sortie à Q2...Q3 terminal
    0,1 kHz pour sortie à Q4…Q9 terminal
    erreur de précision absolue
    +/- 1 % pleine échelle pour entrée analogique
    courant de fuite maximum
    0,1 mA pour sortie transistor
    chute de tension maximale
    <1 V
    durée de vie mécanique
    20000000 cycle pour sortie transistor
    charge sur lampe à filament maximum
    <12 W pour sortie et sortie rapide
    type de protection
    Sans protection
    capacité de mémoire
    256 kB pour application et données utilisateur RAM avec 10000 instructions
    256 kB pour variables internes RAM
    données sauvegardées
    256 kB mémoire flash intégrée pour sauvegarde de l'application et des données
    équipement de stockage de données
    2 Go carte SD (optionnel)
    type de pile
    BR2032 lithium non rechargeable, durée de vie de la batterie: 4 année(s)
    temps de sauvegarde
    1 an à 25 °C (par l’interruption de l’alimentation électrique)
    temps d'exécution par Kinstruction
    0,3 ms pour tâche évènementielle et périodique
    temps d'exécution par instruction
    0,2 µs Booléen
    temps exact d'une tâche
    60 µs temps de réponse
    Taille maxi zones articles
    512 %M bits mémoire
    8000 %MW mots mémoire
    512 %KW mots de constantes
    255 %TM timers
    255 %C compteurs
    horodateur
    Avec
    dérive de l'horloge
    <= 30 s/mois à 25 °C
    boucle de régulation
    Régulateur PID réglable jusqu'à 14 boucles simultanées
    fonctions du mouvement
    Position PTO 2 axe(s)impulsion/instruction mode (100 kHz)
    Position PTO 1 axe(s)Rotation horaire/anti-horaire mode (100 kHz)
    fonctions disponibles
    Générateur de fréquences
    PLS
    MID
    nombre d'entrée de comptage
    4 entrée rapide (compteur rapide) à 100 kHz 32 bits
    counter function
    A/B
    Simple phase
    Impulsion/instruction
    type de connexion intégrée
    Port USB avec mini B USB 2.0 connecteur
    Connexion en série non isolée serial 1 avec RJ45 connecteur et RS485 interface
    Connexion en série non isolée serial 2 avec RJ45 connecteur et RS232/RS485 interface
    alimentation
    (série)alimentation liaison en série: 5 V, <200 mA
    vitesse de transmission
    1,2…115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485
    1,2…115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232
    480 Mbit/s pour USB
    protocole de communication
    Port USB: USB protocole - Réseau SoMachine
    Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
    signalisation locale
    PWR: 1 LED (vert)
    RUN: 1 LED (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    Accès par carte SD: 1 LED (vert)
    BAT: 1 LED (rouge)
    SL1: 1 LED (vert)
    SL2: 1 LED (vert)
    État d’E/S: 1 DEL par canal (vert)
    raccordement électrique
    bornier débrochable à vis pour les entrées
    bornier débrochable à vis pour les sorties
    bornier, 3 terminal(s) pour connexion de l’alimentation électrique 24 V CC
    connecteur, 4 terminal(s) pour entrées analogiques
    Mini B USB 2.0 connecteur pour un terminal de programmation
    distance maximale entre les appareils
    Câble blindé: <10 m pour entrée rapide
    Câble non blindé: <30 m pour sortie
    Câble non blindé: <30 m pour entrée digitale
    Câble non blindé: <1 m pour entrée analogique
    Câble blindé: <3 m pour sortie rapide
    isolement
    Entre entrée et sortie à 500 V CA
    Entre entrée rapide et logique interne à 500 V CA
    Non isolé entre entrées
    Entre sortie et logique interne à 500 V CA
    Non isolé entre entrées analogiques et logique interne
    Non isolé entre entrées analogiques
    marquage
    CE
    support de montage
    Top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à IEC 60715
    platine ou panneau avec kit de fixation
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    70 mm
    largeur
    110 mm
    poids du produit
    0,77 kg
    Environnement
    normes
    EN/CEI 61010-2-201
    EN/IEC 60664-1
    EN/IEC 61131-2
    certifications du produit
    EAC
    CSA
    DNV-GL
    IACS E10
    LR
    ABS
    RCM
    CULus
    caractéristique d'environnement
    Lieu ordinaire et dangereux
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz…2 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2…2.7 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (câbles d'alimentation)
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (sortie relais)
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (E/S)
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (Ligne Ethernet)
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (liaison série)
    tenue aux ondes de choc
    2 kV lignes d'alimentation CA mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    2 kV sortie relais mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV E/S mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV câble blindé mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV lignes d'alimentation CC mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV lignes d'alimentation CA mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV sortie relais mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV lignes d'alimentation CC mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    3 V 0.1…80 MHz se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
    émission électromagnétique
    Émissions conduites - niveau de test: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( lignes d'alimentation CA) à 0,15…0,5 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions conduites - niveau de test: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( lignes d'alimentation CA) à 0,5…300 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions conduites - niveau de test: 120…69 dBµV/m QP ( câbles d'alimentation) à 10…150 kHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions conduites - niveau de test: 63 dBμV/m QP ( câbles d'alimentation) à 1,5…30 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions rayonnées - niveau de test: 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 30…230 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions conduites - niveau de test: 79…63 dBμV/m QP ( câbles d'alimentation) à 150…1500 kHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions rayonnées - niveau de test: 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 200…1000 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    température de fonctionnement
    -10…55 °C (installation à l'horizontale)
    -10…35 °C (installation à la verticale)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 %, sans condensation (in operation)
    10…95 %, sans condensation (en mémoire)
    degré de protection IP
    IP20 avec couvercle de protection en place
    degré de pollution
    <= 2
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail symétrique
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur montage sur panneau
    1 gn à 8,4…150 Hz sur rail symétrique
    1 gn à 8,4…150 Hz sur montage sur panneau
    tenue aux chocs mécaniques
    147 m/s² pour 11 ms
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • kazakh
    • allemand
    • italien
    • turc
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Contrôleurs logiques Modicon M221 (Version 7.0)
    Date 01/02/19
    Taille 8.5 MB
    Modicon M221 logic controllers (Version 7.0)
    Date 01/02/19
    Taille 8.1 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM221C..U / TM221CE..U Modicon M221 logic controllers, Instruction Sheet (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_2684938_Certificate_M221_TM3 (Version 2.0)
    Date 20/09/17
    Taille 151.2 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Version 1.0)
    Date 28/07/17
    Taille 51.7 KB
    UL_Modicon_M2xx (Version 1.0)
    Date 28/11/18
    Taille 56.1 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Version 1.1)
    Date 20/02/17
    Taille 218.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon DoC TM221 (Version 1.3)
    Date 12/10/17
    Taille 400.7 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M221 Bricks controllers, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M221 Bricks controllers, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements SoMachine Achetez votre abonnement
    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Stages de formation à la programmation SoMachine par Schneider Electric Découvrez nos formations
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage sur rail



    Montage direct sur panneau


    (1)
    Installer une languette de montage

    Position des trous de montage



    Montage
    Position de montage correcte


    Position de montage acceptable


    Position de montage incorrecte



    Dégagement



  • Schémas de raccordement

    Entrées numériques


    (*)
    Fusible de type T
    (A)
    Câblage à logique positive
    (B)
    Câblage à logique négative

    Raccordement des entrées rapides


    I0, I1, I6, I7


    Sorties transistor


    (*)
    Fusible de type T
    (1)
    Les bornes V- sont connectées en interne.

    Raccordement des sorties rapides


    Q0, Q1


    Entrées analogiques



    Les pôles (-) sont reliés en interne.

    Broche

    Couleur des fils

    0 V

    Noir

    AN1

    Rouge

    0 V

    Noir

    AN0

    Rouge


    Raccordement USB mini B



    Connexion SL1


    SL1

    N °

    RS 232

    RS 485

    1

    RxD

    N.C.

    2

    TxD

    N.C.

    3

    RTS

    N.C.

    4

    N.C.

    D1

    5

    N.C.

    D0

    6

    CTS

    N.C.

    7

    N.C*.

    5 VCC

    8

    Commun

    Commun

    N.C. : non connecté

    * : 5 Vcc fournis par le contrôleur. Ne pas raccorder.



    Connexion SL2


    N °

    RS 485

    1

    N.C.

    2

    N.C.

    3

    N.C.

    4

    D1

    5

    D0

    6

    N.C.

    7

    N.C.

    8

    Commun

    N.C. : non connecté


  • Courbes de performance

    Courbes de réduction de charge
    Entrées numériques incorporées (sans cartouche)


    X :
    Température ambiante
    Y :
    Pourcentage d'entrées activées simultanément

    Entrées numériques incorporées (avec cartouche)


    X :
    Température ambiante
    Y :
    Pourcentage d'entrées activées simultanément


    Courbes de réduction de charge
    Sorties numériques incorporées (sans cartouche)


    X :
    Température ambiante
    Y :
    Pourcentage de sorties activées simultanément

    Sorties numériques incorporées (avec cartouche)


    X :
    Température ambiante
    Y :
    Pourcentage de sorties activées simultanément


Comparer les produits: /