France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Logic Controller - Modicon M221
Image TM221ME16R

TM221ME16R

Image TM221ME16R
TM221ME16R

Modicon M221 Book, contrôleur 16E/S relais, port Ethernet+série, 24VCC, vis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    283,38 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon M221
    fonction produit
    Contrôleur logique
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    nombre entrées TOR
    8, entrée TOR se conformer à CEI 61131-2 Type 1
    nombre entrées analogiques
    2 à 0...10 V
    type de sortie numérique
    Relais normalement ouvert
    nombre sorties TOR
    8 relais
    tension de sortie numérique
    5…125 V CC
    5…250 V CA
    courant de sortie TOR
    2 A
    Complémentaires
    nombre E/S TOR
    16
    nombre de module d'extension E/S maxi
    7 pour sortie relais
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    courant à l'appel
    35 A
    puissance consommée maximale en W
    23,3 W à 24 V (avec un nombre max de modules d'extension E/S)
    4,3 W à 24 V (sans module d'extension E/S)
    courant de sortie module d'alimentation
    0,52 A 5 V pour expansion bus
    0,46 A 24 V pour expansion bus
    logique d'entrée numérique
    PNP ou NPN (positif/négatif)
    tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    résolution d'entrée analogique
    10 bits
    valeur du bit de poids faible
    10 mV
    temps de conversion
    1 ms par voie + 1 cycle contrôleur pour entrée analogique entrée analogique
    surcharge admise sur les entrées
    +/- 30 V CC pour 5 min (maximum) pour entrée analogique
    +/- 13 V CC (permanent) pour entrée analogique
    tension état 1 garanti
    >= 15 V pour entrée
    tension état 0 garanti
    <= 5 V pour entrée
    courant d'entrée TOR
    7 mA pour entrée TOR
    5 mA pour entrée rapide
    impédance d'entrée
    100 kOhm pour entrée analogique
    3,4 kOhm pour entrée
    4,9 kOhm pour entrée rapide
    temps de réponse
    35 µs arrêt, I2...I5 terminal(s) pour entrée
    5 µs marche, I0, I1, I6, I7 terminal(s) pour entrée rapide
    35 µs marche, autres terminaux terminal(s) pour entrée
    5 µs arrêt, I0, I1, I6, I7 terminal(s) pour entrée rapide
    100 µs arrêt, autres terminaux terminal(s) pour entrée
    5 µs mise en marche, arrêt, Q0...Q1 terminal(s) pour sortie
    50 µs mise en marche, arrêt, Q2...Q3 terminal(s) pour sortie
    300 µs mise en marche, arrêt, autres terminaux terminal(s) pour sortie
    temps de filtrage configurable
    0 ms pour entrée
    3 ms pour entrée
    12 ms pour entrée
    limites de la tension de sortie
    125 V CC
    277 V CA
    courant maxi par groupe de sorties
    7 A
    erreur de précision absolue
    +/- 1 % pleine échelle pour entrée analogique
    durée de vie électrique
    100000 cycle AC-12, 120 V, 240 VA, résistive
    100000 cycle AC-12, 240 V, 480 VA, résistive
    300000 cycle AC-12, 120 V, 80 VA, résistive
    300000 cycle AC-12, 240 V, 160 VA, résistive
    100000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, inductive
    100000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, inductive
    300000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, inductive
    300000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, inductive
    100000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, inductive
    100000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, inductive
    300000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, inductive
    300000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, inductive
    100000 cycle DC-12, 24 V, 48 W, résistive
    300000 cycle DC-12, 24 V, 16 W, résistive
    100000 cycle DC-13, 24 V, 24 W, inductif (L/R = 7 ms)
    300000 cycle DC-13, 24 V, 7,2 W, inductif (L/R = 7 ms)
    fréquence de commutation
    20 commutations / minute avec charge maximale
    durée de vie mécanique
    20000000 cycle pour sortie relais
    charge minimum
    1 mA à 5 V CC pour sortie relais
    type de protection
    Sans protection à 5 A
    temps de reset
    1 s
    capacité de mémoire
    256 kB pour application et données utilisateur RAM avec 10000 instructions
    256 kB pour variables internes RAM
    données sauvegardées
    256 kB mémoire flash intégrée pour sauvegarde de l'application et des données
    équipement de stockage de données
    2 Go carte SD (optionnel)
    type de pile
    BR2032 lithium non rechargeable, durée de vie de la batterie: 4 année(s)
    temps de sauvegarde
    1 an à 25 °C (par l’interruption de l’alimentation électrique)
    temps d'exécution par Kinstruction
    0,3 ms pour tâche évènementielle et périodique
    0,7 ms pour autre instruction
    temps d'exécution par instruction
    0,2 µs Booléen
    temps exact d'une tâche
    60 µs temps de réponse
    structure d'application
    1 tâche maîtresse configurable roue libre/cyclique
    1 tâche auxiliaire cyclique
    8 tâches d'interruption
    Taille maxi zones articles
    512 %KW mots de constantes
    255 %C compteurs
    8000 %MW mots mémoire
    255 %TM timers
    512 %M bits mémoire
    horodateur
    Avec
    dérive de l'horloge
    <= 30 s/mois à 25 °C
    boucle de régulation
    Régulateur PID réglable jusqu'à 14 boucles simultanées
    fonctions disponibles
    Générateur de fréquences
    MID
    PLS
    nombre d'entrée de comptage
    4 entrée rapide (compteur rapide) à 100 kHz 32 bits
    counter function
    Simple phase
    A/B
    Impulsion/instruction
    type de connexion intégrée
    Port USB avec mini B USB 2.0 connecteur
    Connexion en série non isolée serial 1 avec RJ45 connecteur et RS232/RS485 interface
    Ethernet avec RJ45 connecteur
    alimentation
    (serial 1)alimentation liaison en série: 5 V, <200 mA
    vitesse de transmission
    1,2…115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485
    1,2…115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232
    480 Mbit/s pour USB
    protocole de communication
    Port USB: USB protocole - Réseau SoMachine
    Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
    : ethernet protocole
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX 1 port avec 100 m câble cuivre
    service de communication
    Client DHCP
    Équipement client Modbus TCP
    Adaptateur Ethernet/IP
    Client Modbus TCP
    Serveur Modbus TCP
    signalisation locale
    PWR: 1 LED (vert)
    RUN: 1 LED (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    Accès par carte SD: 1 LED (vert)
    BAT: 1 LED (rouge)
    État d’E/S: 1 DEL par canal (vert)
    Ligne série: 1 LED (vert)
    ACT: activité réseau Ethernet (vert)
    Liaison (état de liaison): lien réseau Ethernet (jaune)
    raccordement électrique
    bornier, 3 terminal(s) pour connexion de l’alimentation électrique 24 V CC
    connecteur, 4 terminal(s) pour entrées analogiques
    Mini B USB 2.0 connecteur pour un terminal de programmation
    bornier débrochable à vis, 10 terminal(s) pour les entrées
    bornier débrochable à vis, 11 terminal(s) pour les sorties
    distance maximale entre les appareils
    Câble blindé: <10 m pour entrée rapide
    Câble non blindé: <30 m pour sortie
    Câble non blindé: <30 m pour entrée digitale
    Câble non blindé: <1 m pour entrée analogique
    Câble blindé: <3 m pour sortie rapide
    isolement
    Entre entrée et sortie à 500 V CA
    Entre entrée rapide et logique interne à 500 V CA
    Non isolé entre entrées
    Entre sortie et logique interne à 500 V CA
    Entre groupes de tension à 500 V CA
    Non isolé entre entrées analogiques et logique interne
    Non isolé entre entrées analogiques
    marquage
    CE
    support de montage
    Top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à IEC 60715
    platine ou panneau avec kit de fixation
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    70 mm
    largeur
    70 mm
    poids du produit
    0,264 kg
    Environnement
    normes
    EN/CEI 61010-2-201
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 60664-1
    certifications du produit
    LR
    CULus
    CSA
    DNV-GL
    RCM
    EAC
    ABS
    IACS E10
    caractéristique d'environnement
    Lieu ordinaire et dangereux
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz…2 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2…2.7 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (câbles d'alimentation)
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (sortie relais)
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (E/S)
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (Ligne Ethernet)
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (liaison série)
    tenue aux ondes de choc
    2 kV lignes d'alimentation CA mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    2 kV sortie relais mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV E/S mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV câble blindé mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV lignes d'alimentation CC mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV lignes d'alimentation CA mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV sortie relais mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV lignes d'alimentation CC mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    3 V 0.1…80 MHz se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
    émission électromagnétique
    Émissions conduites - niveau de test: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( lignes d'alimentation CA) à 0,15…0,5 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions conduites - niveau de test: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( lignes d'alimentation CA) à 0,5…300 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions conduites - niveau de test: 120…69 dBµV/m QP ( câbles d'alimentation) à 10…150 kHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions conduites - niveau de test: 63 dBμV/m QP ( câbles d'alimentation) à 1,5…30 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions rayonnées - niveau de test: 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 30…230 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions conduites - niveau de test: 79…63 dBμV/m QP ( câbles d'alimentation) à 150…1500 kHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions rayonnées - niveau de test: 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 200…1000 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    température de fonctionnement
    -10…55 °C (installation à l'horizontale)
    -10…35 °C (installation à la verticale)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 %, sans condensation (in operation)
    10…95 %, sans condensation (en mémoire)
    degré de protection IP
    IP20 avec couvercle de protection en place
    degré de pollution
    <= 2
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail symétrique
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur montage sur panneau
    1 gn à 8,4…150 Hz sur rail symétrique
    1 gn à 8,4…150 Hz sur montage sur panneau
    tenue aux chocs mécaniques
    98 m/s² pour 11 ms
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • kazakh
    • allemand
    • italien
    • turc
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Contrôleurs logiques Modicon M221 (Version 7.0)
    Date 01/02/19
    Taille 8.5 MB
    Modicon M221 logic controllers (Version 7.0)
    Date 01/02/19
    Taille 8.1 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM221M... Logic Controller - Instruction sheet (Version 08)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SoMachine Basic, Guide d’utilisation (Version 10)
    Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide (Version 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Programming Guide (Version 00)
    Material Handling - Zero Pressure Accumulation M221, Project Template User Guide (Version 01)
    Modicon M221 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 06)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Version 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Guide de programmation (Version 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Version 06)
    SoMachine Basic - Operating guide (Version 10)
    Date 01/12/17
    Taille 6.9 MB
    Modicon M221 - Logic Controller, Guide de programmation (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Version 1.0)
    Date 28/07/17
    Taille 51.7 KB
    UL_Modicon_M2xx (Version 1.0)
    Date 28/11/18
    Taille 56.1 KB
    CSA_2684938_Certificate_M221_TM3 (Version 2.0)
    Date 20/09/17
    Taille 151.2 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Version 1.0)
    CAD for TM221ME16R: controller M221 16 IO relay Ethernet (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM221ME16R: controller M221 16 IO relay Ethernet (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Version 1.1)
    Date 01/04/16
    Taille 171.3 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Version 1.1)
    Date 21/10/15
    Taille 1.5 MB
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Version 1.1)
    Date 20/02/17
    Taille 218.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon DoC TM221 (Version 1.3)
    Date 12/10/17
    Taille 400.7 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM221M... Controller M221 Book 16 I/O, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Modicon M221 Bricks controllers, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M221 Bricks controllers, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    TM221M... Controller M221 Book 16 I/O, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements SoMachine Achetez votre abonnement
    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Stages de formation à la programmation SoMachine par Schneider Electric Découvrez nos formations
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage sur rail



    Montage direct sur panneau


    (1)
    Installer une languette de montage


    Montage
    Position de montage correcte


    Position de montage acceptable


    Position de montage incorrecte



    Dégagement



  • Schémas de raccordement

    Entrées numériques


    (1)
    Les bornes COM0 sont connectées en interne.
    A :
    Câblage à logique positive.
    B :
    Câblage à logique négative.


    Ix
    I0, I1, I6, I7


    Sorties numériques


    (∗)
    Fusible de type T
    (1)
    Les bornes COM1 et COM2 ne sont pas connectées en interne.
    (2)
    Pour allonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, vous devez connecter une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA.
    A :
    Câblage à logique négative
    B :
    Câblage à logique positive



    Entrées analogiques



    Les pôles (-) sont reliés en interne.

    Broche

    Couleur des fils

    AN0 / AN1

    Rouge

    0 V

    Noir


    Connexion Ethernet


    N° de broche

    Signal

    1

    TD +

    2

    TD-

    3

    RD+

    4

    5

    6

    RD-

    7

    8



    Raccordement USB mini B



    Connexion SL1


    SL1

    N °

    RS 232

    RS 485

    1

    RxD

    N.C.

    2

    TxD

    N.C.

    3

    RTS

    N.C.

    4

    N.C.

    D1

    5

    N.C.

    D0

    6

    CTS

    N.C.

    7

    N.C.*

    5 VCC

    8

    Commun

    Commun

    N.C. : non connecté

    * : 5 Vcc fournis par le contrôleur. Ne pas raccorder.



Comparer les produits: /