Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon M258
Image TM258LF66DT4L

TM258LF66DT4L

Green premium brand logo
Image TM258LF66DT4L
TM258LF66DT4L
Green premium brand logo

Modicon M258 - M258 ctrl eth can sl 2pci

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 329,94 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon M258
    Fonction produit
    Contrôleur logique
    Application spécifique du produit
    -
    nombre E/S TOR
    66
    Nombre d'entrées analogiques
    4
    nombre sorties TOR
    24 sortie
    4 sortie rapide
    Complémentaires
    nombre entrées TOR
    10 pour entrée rapide
    4 pour entrée régulière
    24 pour entrée
    logique d'entrée numérique
    Dissipateur pour entrée rapide
    Dissipateur pour entrée régulière
    Source pour entrée
    Tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    type d'entrée analogique
    Courant: 0...20 mA
    Courant: 4...20 mA
    Tension: +/- 10 V
    Résolution d'entrée analogique
    12 bits
    tension état 1 garanti
    >= 15 V pour entrée rapide
    >= 15 V pour sortie rapide
    >= 15 V pour entrée régulière
    tension état 0 garanti
    <= 5 V pour entrée rapide
    <= 5 V pour sortie rapide
    <= 5 V pour entrée régulière
    courant d'entrée TOR
    4 mA pour entrée rapide
    4 mA pour entrée régulière
    impédance d'entrée
    6 kOhm pour entrée rapide
    6 kOhm pour entrée régulière
    temps de filtrage configurable
    0 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    1,5 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    12 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    4 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    filtrage anti-rebonds
    2 µs…4 ms configurable entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
    distance maximale entre les appareils
    <30 m pour entrée rapide
    <30 m pour sortie rapide
    <30 m pour entrée régulière
    isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne
    500 Vrms CA
    isolement entre voies
    Aucun
    logique de sortie numérique
    Source
    tension de sortie numérique
    24 V CC
    limites de la tension de sortie
    19,2…28,8 V
    courant de sortie TOR
    4 mA pour sortie rapide
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC pour alimentation intégrée modules experts
    24 V CC pour segment de puissance E/S
    24 V CC pour alimentation principale
    Limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    courant nominal
    0,04 A pour alimentation intégrée modules experts
    10 A pour segment de puissance E/S
    0,31 A pour alimentation principale
    courant de crête
    100 kA (durée = <= 70 s) pour alimentation principale
    25 kA (durée = <= 500 s) pour segment de puissance E/S
    50 kA (durée = <= 150 s) pour alimentation intégrée modules experts
    1,2 kA (durée = > 70 s) pour alimentation principale
    Puissance consommée maximale en W
    18,11 W
    temps d'exécution par instruction
    22 ns Booléen
    type de mémoire
    Flash 128 MB
    RAM interne 64 Mo
    horodateur
    Sans aucun étalonnage utilisateur horloge, mouvement horloge < 30 s/mois à 25 °C
    Avec étalonnage utilisateur horloge, mouvement horloge <= 6 s/mois
    données sauvegardées
    Variables de type conservation et conservation permanente CR2477M Renata, 1,5 année autonomie
    type de connexion intégrée
    1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: Modbus avec maître /esclave méthode, cadre de transmission: RTU/ASCII ou mode caractère ASCII, interface physique: RS232/RS485, taux de transmission : 300…115200 bps
    1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: ethernet Modbus TCP/IP avec esclave méthode, interface physique: 10BASE-T/100BASE-TX
    1 liaison série isolée avec mini B USB connecteur, taux de transmission : 480 Mbit/s
    1 liaison série isolée avec USB type B connecteur, taux de transmission : 480 Mbit/s
    2 emplacements libres PCI
    1 CANopen avec SUB-D 9 mâle connecteur, protocole: CANopen avec maître méthode
    vitesse de transmission
    125 kbit/s pour une longueur de bus de 500 m pour CANopen
    250 kbit/s pour une longueur de bus de 250 m pour CANopen
    50 kbit/s pour une longueur de bus de 1000 m pour CANopen
    500 kbit/s pour une longueur de bus de 100 m pour CANopen
    10 kbit/s pour une longueur de bus de 5000 m pour CANopen
    1000 kbit/s pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen
    20 kbit/s pour une longueur de bus de 2500 m pour CANopen
    800 kbit/s pour une longueur de bus de 25 m pour CANopen
    nombre d'entrée de comptage
    8 entrée(s) de décompte à 200 kHz
    signalisation locale
    1 DEL par canal pour état d’E/S
    1 LED pour CAN0 STS
    1 LED pour RCM COM
    1 LED vert/rouge pour APP0
    1 LED vert/rouge pour APP1
    1 LED vert/rouge pour Eth NS (état du réseau Ethernet)
    1 LED vert/rouge pour Eth ST (état Ethernet)
    1 LED vert/rouge pour RUN/MS (état module)
    1 LED vert/rouge pour hôte USB
    1 LED vert/jaune pour Eth LA (activité Ethernet)
    1 LED rouge pour état de la batterie
    Marquage
    CE
    Support de montage
    Rail DIN symétrique
    Largeur
    262,5 mm
    Hauteur
    99 mm
    Profondeur
    85 mm
    Poids
    0,8 kg
    Environnement
    Normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 213
    IEC 61131-2
    Certifications du produit
    CSA
    CULus
    GOST-R
    C-Tick
    température de fonctionnement
    0…55 °C sans (installation à l'horizontale)
    0…60 °C avec (installation à l'horizontale)
    0…50 °C (installation à la verticale)
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 61131-2
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    1 gn à 8,4…150 Hz sur Rail DIN
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur Rail DIN
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    Tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    1 V/m 2…2.7 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (E/S)
    1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (câble blindé)
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (câbles d'alimentation)
    Tenue aux ondes de choc
    0,5 kV mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    1 kV mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Perturbation radiée/conduite
    CISPR11
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,027 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    130,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    150,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    370,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français15
    • anglais14
    • allemand8
    • chinois8
    • espagnol8
    • italien8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 21/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 842.4 KB
    Date 01/02/14
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M258 Logic Controller, Guide de programmation (Version 09)
    Description
    Ce document a pour but de vous aider à programmer et utiliser votre Modicon M258 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document a pour but de vous aider à programmer et utiliser votre Modicon M258 Logic Controller.
    Modicon M258 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 08)
    Description
    Les objectifs de ce document sont les suivants : - décrire comment installer et utiliser votre contrôleur, - décrire comment raccorder le contrôleur à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine, - comprendre comment interfacer le contrôleur avec des modules d'E/S, des IHM et d'autres équipements, - présenter les fonctionnalités du contrôleur.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Les objectifs de ce document sont les suivants : - décrire comment installer et utiliser votre contrôleur, - décrire comment raccorder le contrôleur à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine, - comprendre comment interfacer le contrôleur avec des modules d'E/S, des IHM et d'autres équipements, - présenter les fonctionnalités du contrôleur.
    Modicon TM5 / TM7 Flexible System, Guide d'installation et de planification (Version 05)
    Description
    Ce guide fournit les informations dont vous avez besoin pour planifier et installer un système Système TM5. Cette installation associe un contrôleur, des modules de distribution d'alimentation, des tranches d'extension et des accessoires associés. Ce guide contient : - une présentation et une description du Système TM5 ; - les informations et les éléments à prendre en compte pour planifier votre installation ; - la procédure d'installation du Système TM5 ; - les informations permettant de mettre en service et diagnostiquer votre installation.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.8 MB
    Date 01/04/17
    Description
    Ce guide fournit les informations dont vous avez besoin pour planifier et installer un système Système TM5. Cette installation associe un contrôleur, des modules de distribution d'alimentation, des tranches d'extension et des accessoires associés. Ce guide contient : - une présentation et une description du Système TM5 ; - les informations et les éléments à prendre en compte pour planifier votre installation ; - la procédure d'installation du Système TM5 ; - les informations permettant de mettre en service et diagnostiquer votre installation.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 03/01/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 30.8 KB
    Date 18/06/12
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 562.5 KB
    Date 19/06/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 232.5 KB
    Date 23/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 26/08/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 12/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 28/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TM258LF66DT4L : M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    Description
    M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TM258LF66DT4L : M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    Description
    M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TM258LF66DT4L : M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    Description
    M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    M258 CTRL ETH CAN SL 2PCI
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 691.5 KB
    Date 01/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 173.6 KB
    Date 01/12/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 605.1 KB
    Date 01/01/17
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais3
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 29.3 MB
    Date 13/09/18
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format pdf
    Taille 815.7 KB
    Date 13/09/18
    prp.document.label.format zip
    Taille 13.2 MB
    Date 13/09/18
    Fichiers dans le document
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi