Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Magelis XBT GC, GT
Image TM2AMM3HT
Ce produit n’est plus fabriqué

TM2AMM3HT

Green premium brand logo
Image TM2AMM3HT
Ce produit n’est plus fabriqué
TM2AMM3HT
Green premium brand logo

EXPANSION,ANA 2 IN, 1 OUT

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Boîtier électronique de commande Modicon M238
    Fonction produit
    Module analogique d'entrée/de sortie
    Nombre d'entrées analogiques
    2
    niveau d'entrée
    Niveau haut
    type d'entrée analogique
    courant 4...20 mA non différentiel
    tension 0...10 V non différentiel
    Nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    Courant: 4...20 mA
    Tension: 0...10 V
    diaphonie
    <= 2 LSB
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Twido
    Advantys OTB
    résolution entrées analogiques
    12 bits
    résolution de sortie analogique
    12 bits
    valeur du bit de poids faible
    2,5 mV tension tension
    4,8 µA courant courant
    surcharge permanente autorisée
    40 mA, type d'entrée analogique: courant
    13 V, type d'entrée analogique: tension
    impédance d'entrée
    >= 10 Ohm courant
    >= 1 MOhm tension
    Type de charge
    Résistive
    impédance de charge ohmique
    >= 2000 Ohm tension
    <= 300 Ohm courant
    temps de stabilisation
    20 ms
    temps de conversion
    20 ms + 1 temps de cycle du contrôleur
    durée d'échantillonnage
    10 ms
    période d'acquisition
    60 ms par canal + 1 cycle de base de contrôleur
    erreur de mesure
    +/-0,2% de l'échelle complète 0...10 V 0...10 V à 25 °C
    +/-0,2% de l'échelle complète 4...20 mA 4...20 mA à 25 °C
    coefficient de température
    +/-0,006 %PE/°C, type d'entrée analogique: 0...10 V
    +/-0,006 %PE/°C, type d'entrée analogique: 4...20 mA
    +/-0,015 %PE/°C, type d'entrée analogique: 0...10 V, type de sortie analogique: 0...10 V
    +/-0,015 %PE/°C, type d'entrée analogique: 4...20 mA, type de sortie analogique: 4...20 mA
    précision de répétition
    +/-0,5 %PE pour entrée/sortie
    non-linéarité
    +/- 0,2 %FS, type d'entrée analogique: courant, type de sortie analogique: courant
    +/- 0,2 %FS, type d'entrée analogique: tension, type de sortie analogique: tension
    erreur de sortie
    +/-1 % pleine échelle
    ondulation de sortie
    <= 1 LSB
    erreur totale
    +/-1 %PE, type d'entrée analogique: courant, type de sortie analogique: courant
    +/-1 %PE, type d'entrée analogique: tension, type de sortie analogique: tension
    Type de câble
    Câble blindé
    isolement entre les voies et la logique interne
    Photocoupleur
    Alimentation
    Alimentation externe
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V
    raccordement électrique
    1 bornier à vis amovible
    consommation électrique
    50 mA à 24 V CC externe
    50 mA à 5 V CC interne
    Poids du produit
    0,085 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    500 V entre canal E/S
    500 V entre l’E/S et le circuit d’alimentation externe
    500 V entre l’E/S et l'électronique interne
    Largeur
    23,5 mm
    Profondeur
    70 mm
    Hauteur
    90 mm
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,199 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    75,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    105,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    125,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues45
    • français24
    • anglais25
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.7 MB
    Date 07/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.1 MB
    Date 07/12/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 01/06/16
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M251 Logic Controller - Guide de référence du matériel (Version 01)
    Description
    Utilisez ce document pour :- installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;- raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel- interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;- connaître les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    Utilisez ce document pour :- installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;- raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel- interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;- connaître les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon M251 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M251 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M251 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM2 - Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel (Version 10)
    Description
    Ce manuel décrit la mise en oeuvre matérielle des modules d'E/S analogiques TM2. Il fournit les descriptions de pièces, les caractéristiques, les schémas de câblage, les informations d'installation et de réglage des modules d'E/S analogiques TM2.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce manuel décrit la mise en oeuvre matérielle des modules d'E/S analogiques TM2. Il fournit les descriptions de pièces, les caractéristiques, les schémas de câblage, les informations d'installation et de réglage des modules d'E/S analogiques TM2.
    Modicon TM2 - Configuration des modules, Guide de programmation (Version 00)
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'E/S TM2. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.2 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'E/S TM2. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon M251 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 05)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;  raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;  raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de programmation (Version 07)
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de la bibliothèque PTOPMW (Version 07)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller - Comptage rapide, Guide de la bibliothèque HSC (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    Modicon M241 Logic Controller - Fonctions et variables système, Guide de la bibliothèque PLCSystem (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 07)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    SoMachine, Guide de programmation (Version 15)
    Description
    Le présent document décrit l'interface graphique utilisateur du logiciel SoMachine ainsi que les fonctions auquel ce logiciel donne accès. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 01/02/18
    Description
    Le présent document décrit l'interface graphique utilisateur du logiciel SoMachine ainsi que les fonctions auquel ce logiciel donne accès. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    Modicon M238 Logic Controller - Fonctions système et variables, Guide de la bibliothèque M238 PLCSystem (Version 09)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l'utilisation des fonctions et variables que propose le contrôleur Modicon M238 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem M238 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d'informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du contrôleur M238.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 31/10/15
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l'utilisation des fonctions et variables que propose le contrôleur Modicon M238 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem M238 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d'informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du contrôleur M238.
    Magelis XBTGC, XBTGT, XBTGK HMI Controller - Fonctions et variables système, Guide de la bibliothèque XBT PLCSystem (Version 07)
    Description
    L'objet de ce document est de vous familiariser avec les fonctions et variables système fournies avec les contrôleurs XBT GC, XBT GT et XBT GK. La bibliothèque PLCSystem XBT GC contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le syst
    prp.document.label.format pdf
    Taille 772.7 KB
    Date 31/10/15
    Description
    L'objet de ce document est de vous familiariser avec les fonctions et variables système fournies avec les contrôleurs XBT GC, XBT GT et XBT GK. La bibliothèque PLCSystem XBT GC contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le syst
    Modicon TM2 - Configuration des modules, Guide de programmation (Version 07)
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'E/S TM2. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.5 MB
    Date 31/10/15
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'E/S TM2. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.5 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 03/01/18