Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Magelis XBT GC, GT
Image TM2DRA8RT
Ce produit n’est plus fabriqué

TM2DRA8RT

Green premium brand logo
Image TM2DRA8RT
Ce produit n’est plus fabriqué
TM2DRA8RT
Green premium brand logo

EXPANSION, 8 OUT RLY, RM

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Boîtier électronique de commande Modicon M238
    Fonction produit
    Module de sorties numériques
    nombre sorties numériques
    8
    type de sortie numérique
    Relais
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Advantys OTB
    Twido
    sortie numérique
    1 "F"
    courant par voie
    2 A
    courant maxi par groupe de sorties
    7 A
    nombre de points communs
    2
    résistance de contact
    45 mOhm
    temps de réponse
    <= 10 ms de phase 0 à phase 1 pour entrée
    <= 5 ms de phase 1 à phase 0 pour entrée
    courant commuté minimum
    0,1 mA à 0,1 V CC
    isolement entre voies
    1500 V pendant 1 minute
    isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne
    2300 V pendant 1 minute
    isolation entre canaux du groupe de sortie
    1500 V pendant 1 minute
    Endurance mécanique
    20000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle 0,5 A AC-15 240 V CA cos phi = 0,35 inductive
    100000 cycle 1 A AC-15 240 V CA cos phi = 0,7 inductive
    100000 cycle 1 A DC-13 24 V CC inductif (L/R = 7 ms)
    100000 cycle 2 A 240 V CA résistive
    100000 cycle 2 A 30 V CC résistive
    consommation électrique
    30 mA à 5 V CC à phase 1 pour toutes les sorties
    40 mA à 24 V CC à phase 1 pour toutes les sorties
    Signalisation locale
    1 bloc d’affichage
    raccordement électrique
    1 bornier à vis amovible
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    Profondeur
    84,6 mm
    Hauteur
    90 mm
    Largeur
    27,3 mm
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,200 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    7,600 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,600 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,600 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues40
    • français22
    • anglais22
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.7 MB
    Date 07/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.1 MB
    Date 07/12/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 01/06/16
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M251 Logic Controller - Guide de référence du matériel (Version 01)
    Description
    Utilisez ce document pour :- installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;- raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel- interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;- connaître les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    Utilisez ce document pour :- installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;- raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel- interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;- connaître les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon M251 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M251 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M251 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM2 - Modules d'E/S numériques (TOR), Guide de référence du matériel (Version 07)
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle des modules d'extension d'E/S numériques TM2. Il fournit les descriptions de pièces, les caractéristiques, les schémas de câblage, ainsi que les informations d'installation et de réglage des modules d'extension d'E/S numériques TM2.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle des modules d'extension d'E/S numériques TM2. Il fournit les descriptions de pièces, les caractéristiques, les schémas de câblage, ainsi que les informations d'installation et de réglage des modules d'extension d'E/S numériques TM2.
    Modicon TM2 - Configuration des modules, Guide de programmation (Version 00)
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'E/S TM2. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.2 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'E/S TM2. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon M251 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 05)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;  raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;  raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de programmation (Version 07)
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de la bibliothèque PTOPMW (Version 07)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller - Comptage rapide, Guide de la bibliothèque HSC (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    Modicon M241 Logic Controller - Fonctions et variables système, Guide de la bibliothèque PLCSystem (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 07)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    SoMachine, Guide de programmation (Version 15)
    Description
    Le présent document décrit l'interface graphique utilisateur du logiciel SoMachine ainsi que les fonctions auquel ce logiciel donne accès. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 01/02/18
    Description
    Le présent document décrit l'interface graphique utilisateur du logiciel SoMachine ainsi que les fonctions auquel ce logiciel donne accès. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    Modicon TM2 - Configuration des modules, Guide de programmation (Version 07)
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'E/S TM2. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.5 MB
    Date 31/10/15
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'E/S TM2. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.5 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.8 MB
    Date 02/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 01/11/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents