Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Modicon TM3
Image TM3DI8

TM3DI8

Green premium brand logo
Image TM3DI8
TM3DI8
Green premium brand logo

Modicon TM3, module 8 entrées 24VCC, à vis

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 101,52 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon TM3
    Fonction produit
    Module d'entrées numériques
    Compatibilité de gamme
    Modicon M241
    Modicon M221
    Modicon M251
    nombre entrées TOR
    8 pour entrée se conformer à CEI 61131-2 Type 1
    logique d'entrée numérique
    PNP ou NPN (positif/négatif)
    Tension entrées numériques
    24 V
    courant d'entrée TOR
    7 mA pour entrée
    Complémentaires
    nombre E/S TOR
    8
    consommation électrique
    5 mA à 5 V CC via un connecteur de bus (à l'état off)
    0 mA à 24 V CC via un connecteur de bus (sur ON)
    0 mA à 24 V CC via un connecteur de bus (à l'état off)
    24 mA à 5 V CC via un connecteur de bus (sur ON)
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    tension état 1 garanti
    15…28,8 V pour entrée
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA (entrée)
    tension état 0 garanti
    0…5 V pour entrée
    état actuel 0 garanti
    <= 1 mA (entrée)
    impédance d'entrée
    3,4 kOhm
    temps de réponse
    4 ms (marche)
    4 ms (arrêt)
    Signalisation locale
    État d'entrée: 1 DEL par canal (vert)
    raccordement électrique
    11 2,5 mm² bornier débrochable à vis avec pas 5,08 mm réglage pour les entrées
    distance maximale entre les appareils
    Câble non blindé: <30 m pour entrée régulière
    isolement
    Entre entrée et sortie à 500 V CA
    Non isolé entre entrées
    Marquage
    CE
    support de montage
    Top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à IEC 60715
    platine ou panneau avec kit de fixation
    Hauteur
    90 mm
    Profondeur
    84,6 mm
    Largeur
    27,4 mm
    Poids du produit
    0,085 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 61131-2
    EN/CEI 61010-2-201
    Certifications du produit
    C-Tick
    CULus
    Tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz…2 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz…3 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV pour E/S se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    tenue aux ondes de choc
    1 kV E/S mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 CC
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    3 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
    émission électromagnétique
    Émissions rayonnées - niveau de test: 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 30…230 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions rayonnées - niveau de test: 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 230…1000 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    température de fonctionnement
    -10…35 °C installation à la verticale
    -10…55 °C installation à l'horizontale
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 %, sans condensation (in operation)
    10…95 %, sans condensation (en mémoire)
    degré de protection IP
    IP20 avec couvercle de protection en place
    Degré de pollution
    2
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur Rail DIN
    3 gn à 8,4…150 Hz sur Rail DIN
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur panneau
    3 gn à 8,4…150 Hz sur panneau
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues46
    • français28
    • anglais29
    • allemand11
    • chinois11
    • espagnol11
    • italien11
    • portugais11
    • russe11
    • turc11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.9 MB
    Date 27/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 01/04/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M251 Logic Controller - Guide de référence du matériel (Version 01)
    Description
    Utilisez ce document pour :- installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;- raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel- interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;- connaître les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    Utilisez ce document pour :- installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;- raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel- interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;- connaître les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    Modicon M251 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M251 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M251 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon M241 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM3 - Modules d extension, Guide de programmation (Version 00)
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM3 - Modules d’E/S numériques, Guide de référence du matériel (Version 01)
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle des modules d'extension d'E/S numériques TM3. Il détaille les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage des modules d'extension d'E/S numériques TM3.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle des modules d'extension d'E/S numériques TM3. Il détaille les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage des modules d'extension d'E/S numériques TM3.
    Modicon TM3 - Configuration des Modules d’Extension, Guide de Programmation - EcoStruxure Machine Expert - Basic (Version 00)
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour EcoStruxure Machine Expert - Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert - Basic.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour EcoStruxure Machine Expert - Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert - Basic.
    Modicon M251 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 05)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;  raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;  raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 07)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de la bibliothèque PTOPMW (Version 07)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller - Comptage rapide, Guide de la bibliothèque HSC (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de programmation (Version 07)
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    Modicon M241 Logic Controller - Fonctions et variables système, Guide de la bibliothèque PLCSystem (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    SoMachine, Guide de programmation (Version 15)
    Description
    Le présent document décrit l'interface graphique utilisateur du logiciel SoMachine ainsi que les fonctions auquel ce logiciel donne accès. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 01/02/18
    Description
    Le présent document décrit l'interface graphique utilisateur du logiciel SoMachine ainsi que les fonctions auquel ce logiciel donne accès. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine.
    Modicon M251 Logic Controller - Hardware Guide (Version 01)
    Description
    Use this document to:- Install and operate your M251 Logic Controller.- Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices.- Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    Use this document to:- Install and operate your M251 Logic Controller.- Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices.- Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Modicon TM3 - Expansion Modules - Programming Guide (Version 00)
    Description
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/05/19
    Description
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Version 01)
    Description
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 digital I/O expansion modules.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/05/19
    Description
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 digital I/O expansion modules.
    Modicon TM3 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide - EcoStruxure Machine Expert - Basic (Version 00)
    Description
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Version 07)
    Description
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M241 Logic Controller with the SoMachine software.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 03/01/18
    Description
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M241 Logic Controller with the SoMachine software.
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Version 04)
    Description
    This document will acquaint you with the system functions and variables offered within the Modicon M241 Logic Controller. The M241 PLCSystem library contains functions and variables to get information from and send commands to the controller system. This document describes the data type functions and variables of the M241 PLCSystem library. The following knowledge is required:  Basic information on the functionality, structure, and configuration of the M241 Logic Controller.  Programming in the FBD, LD, ST, IL, or CFC language.  system variables (global variables).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 03/01/18
    Description
    This document will acquaint you with the system functions and variables offered within the Modicon M241 Logic Controller. The M241 PLCSystem library contains functions and variables to get information from and send commands to the controller system. This document describes the data type functions and variables of the M241 PLCSystem library. The following knowledge is required:  Basic information on the functionality, structure, and configuration of the M241 Logic Controller.  Programming in the FBD, LD, ST, IL, or CFC language.  system variables (global variables).
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Version 05)
    Description
    Use this document to: Install and operate your M251 Logic Controller. Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachinesoftware. Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 03/01/18
    Description
    Use this document to: Install and operate your M251 Logic Controller. Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachinesoftware. Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Version 07)
    Description
    This documentation acquaints you with the pulse train output (PTO), pulse width modulation (PWM) and frequency generator (FG) functions offered within the Modicon M241 Logic Controller. This document describes the data types and functions of the M241 PTOPWM Library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 03/01/18
    Description
    This documentation acquaints you with the pulse train output (PTO), pulse width modulation (PWM) and frequency generator (FG) functions offered within the Modicon M241 Logic Controller. This document describes the data types and functions of the M241 PTOPWM Library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Version 07)
    Description
    Use this document to: Install and operate your M241 Logic Controller. Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine software. Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 03/01/18
    Description
    Use this document to: Install and operate your M241 Logic Controller. Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine software. Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Version 04)
    Description
    This documentation will acquaint you with the High Speed Counter (HSC) functions and variables offered within the M241 logic controller. This documentation describes the functions and variables of the M241 HSC library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 03/01/18
    Description
    This documentation will acquaint you with the High Speed Counter (HSC) functions and variables offered within the M241 logic controller. This documentation describes the functions and variables of the M241 HSC library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    SoMachine, Programming Guide (Version 15)
    Description
    This document describes the graphical user interface of the SoMachine software and the functions it provides. For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine online help.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.8 MB
    Date 02/01/18
    Description
    This document describes the graphical user interface of the SoMachine software and the functions it provides. For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine online help.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 56.1 KB
    Date 28/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 51.7 KB
    Date 28/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 462 KB
    Date 14/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 151.2 KB
    Date 20/09/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for TM3DI8: module TM3 - 8 inputs (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM3DI8: module TM3 - 8 inputs (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM3DI8: module TM3 - 8 inputs (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM3DI8: module TM3 - 8 inputs (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Version 00)
    Description
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Taille 17.6 MB
    Date 01/12/15
    Description
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Version 1.0)
    Description
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Taille 16.3 MB
    Date 01/12/15
    Description
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Taille 15.2 MB
    Date 01/06/15
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 218.1 KB
    Date 20/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 171.3 KB
    Date 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 21/10/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 285.5 KB
    Date 21/07/17