Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon TM3
Image TM3DQ16TG

TM3DQ16TG

Green premium brand logo
Image TM3DQ16TG
TM3DQ16TG
Green premium brand logo

Modicon TM3, module 16 sorties TOR, PNP 0,5A, à ressort

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 188,55 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon TM3
    Fonction produit
    Module de sorties numériques
    Compatibilité de gamme
    Modicon M241
    Modicon M251
    Modicon M221
    Modicon M262
    type de sortie numérique
    Transistor
    nombre sorties TOR
    16
    logique de sortie numérique
    Logique Positive (PNP)
    tension de sortie numérique
    24 V CC pour sortie transistor
    courant de sortie TOR
    500 mA pour sortie transistor
    Complémentaires
    nombre E/S TOR
    16
    consommation électrique
    5 mA à 5 V CC via un connecteur de bus (à l'état off)
    0 mA à 24 V CC via un connecteur de bus (à l'état off)
    15 mA à 5 V CC via un connecteur de bus (sur ON)
    20 mA à 24 V CC via un connecteur de bus (sur ON)
    temps de réponse
    450 µs (marche)
    450 µs (arrêt)
    courant de fuite maximum
    0,1 mA pour sortie transistor
    chute de tension maximale
    <0,4 V
    charge sur lampe à filament maximum
    <3 W pour sortie transistor
    Signalisation locale
    État de la sortie: 1 DEL par canal (vert)
    raccordement électrique
    10 1,5 mm² bornier débrochable à ressorts avec pas 3,81 mm réglage pour les sorties
    distance maximale entre les appareils
    Câble non blindé: <30 m pour sortie transistor
    isolement
    Entre sortie et logique interne à 500 V CA
    Non isolé entre sorties
    Marquage
    CE
    support de montage
    Top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à IEC 60715
    platine ou panneau avec kit de fixation
    Hauteur
    90 mm
    Profondeur
    84,6 mm
    Largeur
    27,4 mm
    Poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 61131-2
    EN/CEI 61010-2-201
    Certifications du produit
    C-Tick
    CULus
    Tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz…2 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz…3 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV pour E/S se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    tenue aux ondes de choc
    1 kV E/S mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 CC
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    3 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
    émission électromagnétique
    Émissions rayonnées - niveau de test: 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 30…230 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    Émissions rayonnées - niveau de test: 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 230…1000 MHz se conformer à EN/IEC 55011
    température de fonctionnement
    -10…35 °C installation à la verticale
    -10…55 °C installation à l'horizontale
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 %, sans condensation (in operation)
    10…95 %, sans condensation (en mémoire)
    degré de protection IP
    IP20 avec couvercle de protection en place
    Degré de pollution
    2
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur Rail DIN
    3 gn à 8,4…150 Hz sur Rail DIN
    3,5 mm à 5…8,4 Hz sur panneau
    3 gn à 8,4…150 Hz sur panneau
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    245,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    75,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    105,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    125,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues45
    • français28
    • anglais28
    • allemand11
    • chinois11
    • espagnol11
    • italien11
    • portugais11
    • russe11
    • turc11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.1 MB
    Date 02/04/20
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.9 MB
    Date 27/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 01/04/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M251 Logic Controller - Guide de référence du matériel (Version 01)
    Description
    Utilisez ce document pour :- installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;- raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel- interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;- connaître les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    Utilisez ce document pour :- installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;- raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel- interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;- connaître les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon M251 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M251 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M251 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM3 - Modules d extension, Guide de programmation (Version 00)
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM3 - Modules d’E/S numériques, Guide de référence du matériel (Version 01)
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle des modules d'extension d'E/S numériques TM3. Il détaille les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage des modules d'extension d'E/S numériques TM3.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle des modules d'extension d'E/S numériques TM3. Il détaille les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage des modules d'extension d'E/S numériques TM3.
    Modicon TM3 - Configuration des Modules d’Extension, Guide de Programmation - EcoStruxure Machine Expert - Basic (Version 00)
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour EcoStruxure Machine Expert - Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert - Basic.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour EcoStruxure Machine Expert - Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert - Basic.
    Modicon M251 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 05)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;  raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M251 Logic Controller ;  raccorder le M251 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M251 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M251 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de programmation (Version 07)
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de la bibliothèque PTOPMW (Version 07)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller - Comptage rapide, Guide de la bibliothèque HSC (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    Modicon M241 Logic Controller - Fonctions et variables système, Guide de la bibliothèque PLCSystem (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 07)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 03/01/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 56.1 KB
    Date 28/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 51.7 KB
    Date 28/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 462 KB
    Date 14/10/15