France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon TM3
Image TM3SAF5R

TM3SAF5R

Image TM3SAF5R
TM3SAF5R

Modicon TM3, module sécurité contrôle AU/inter, cat. 4 SIL3, 24VCC, à vis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    178,15 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon TM3 Safety
    fonction produit
    Module de sécurité
    Nom de l'appareil
    TM3SAF
    utilisation module sécurité
    Contrôle d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs
    fonction du module
    Câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgce ou surveill de protection
    Surveillance de l'arrêt d'urgence câblage à 2 canaux
    Surveillance d'une protection mobile avec démarrage automatique à 2 interrupteurs
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-1: 2008
    Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-2: 2012
    Jusqu'à SIL3 se conformer à EN/IEC 62061: 2005
    Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508: 2010
    Complémentaires
    données de fiabilité
    DC = 95 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 5E-9 1/h se conformer à CEI 61508-1 1 opération/heure DC-13 24 V CC, <4 A
    PFHd = 30E-9 1/h se conformer à CEI 61508-1 60 opérations/heure DC-13 24 V CC, <1 A
    MTTFd = 500 années se conformer à EN/ISO 13849-1 1 opération/heure DC-13 24 V CC, <4 A
    MTTFd = 85 ans se conformer à EN/ISO 13849-1 60 opérations/heure DC-13 24 V CC, <1 A
    SFF = 95 % se conformer à CEI 61508-1
    HFT = 1 se conformer à CEI 61508-1
    Type = A se conformer à CEI 61508-1
    temps synchro entre entrées
    Illimité
    mode de raccordement
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout 13-14, 23-24, 33-34
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout 13-14, 23-24, 33-34
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette 13-14, 23-24, 33-34
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette 13-14, 23-24, 33-34
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² souple sans embout 13-14, 23-24, 33-34
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² rigide sans embout 13-14, 23-24, 33-34
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette 13-14, 23-24, 33-34
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette 13-14, 23-24, 33-34
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm² souple sans embout autres terminaux
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm² rigide sans embout autres terminaux
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 0,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette autres terminaux
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette autres terminaux
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,14 à 2 x 0,5 mm² souple sans embout autres terminaux
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide sans embout autres terminaux
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,25 à 2 x 0,34 mm² souple avec embout de câble, sans lunette autres terminaux
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette autres terminaux
    type de sortie
    Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans potentiel
    nbre circuits de sécurité
    3"F" pour ouverture instantanée du relais
    tension de coupure maximale
    230 V catégorie d’utilisation AC-15 à 50 Hz (ouverture instantanée du relais)
    24 V catégorie d’utilisation DC-13 (ouverture instantanée du relais)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V - 15...20 % CC
    puissance consommée en W
    0,2 W à 5 V CC
    3,6 W à 24 V CC
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    tension circuit de commande
    24 V DC
    longueur maximum de cable entre produits
    30 m
    pouvoir de coupure
    360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
    3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    4 A 24 V 50 ms DC-13 sortie relais
    courant thermique de sortie
    6 A par relais pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    18 A
    calibre du fusible à associer
    4 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie
    10 V sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    40 ms
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60647-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1
    consommation électrique
    100 mA à 24 V CC alimentation externe
    signalisation locale
    User: 8 LEDs (vert/rouge)
    raccordement électrique
    Bornier à vis
    normes
    EN/ISO 13849-1:2008
    EN/ISO 13849-2:2012
    EN/IEC 62061:2005
    EN/IEC 61508:2010
    EN/IEC 60947-5-1:2010
    EN/IEC 61131-2:2007
    EN/IEC 60204-1:2005
    EN/IEC 60204-1:2009/A1
    IEC 61010-1:2010
    EN 50581:2012
    certifications du produit
    EAC
    CSA Haz Loc Classe 1 Division 2 (en cours)
    RCM
    TÜV
    UL 61010-2-201
    CSA 61010-2-201 (en cours)
    ANSI Haz Loc Classe 1 Division 2 (en cours)
    marquage
    REACH
    CE
    UL
    EFUP 10
    EAC
    RCM
    TÜV
    CSA
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (décharge par contact) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m (80 MHz à 1 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 3 V/m (1.4 GHz…2 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 1 V/m (2 GHz…3 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - niveau de test: 30 A/m (50 à 60 Hz) se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 3 kV (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kV (E/S) se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 1 kV (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Émission rayonnée - niveau de test: 40 dBµV/m (24 V)classe A se conformer à EN 55011
    Émission rayonnée - niveau de test: 47 dBµV/m (24 V)classe A se conformer à EN 55011
    support de montage
    Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à IEC 60715
    Top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715
    montage mural à l'aide de fixations
    hauteur
    94 mm
    profondeur
    73 mm
    largeur
    43,7 mm
    poids du produit
    0,19 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 60204-1
    EN/ISO 13850
    EN 1088/ISO 14119
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    6 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz…2 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz…3 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    tenue aux transitoires rapides
    3 kV pour lignes d'alimentation CC (CC) se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    2 kV pour I/O lignes se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    tenue aux ondes de choc
    1 kV lignes d'alimentation CC mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5 CC
    1 kV lignes d'alimentation CC mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 CC
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    émission électromagnétique
    Émissions rayonnées - niveau de test: 50 dBµV/m classe A ( 24 V CC) à 30…230 Hz se conformer à CEI 61131-3
    Émissions rayonnées - niveau de test: 57 dBµV/m classe A ( 24 V CC) à 230…1000 Hz se conformer à CEI 61131-3
    température de fonctionnement
    -10…55 °C installation à l'horizontale
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 %, sans condensation (in operation)
    10…95 %, sans condensation (en mémoire)
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    degré de pollution
    2
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    +/-3,5 mm (f= 5…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    robustesse mécanique
    Bosses 6 ms 300 chocs (25 gn) se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • kazakh
    • allemand
    • italien
    • turc
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon TM3 Modules d'extension d'E/S pour contrôleurs logiques Modicon (Version 6.1)
    Modicon TM3 I/O expansion modules for Modicon controllers (Version 6.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM3SAF5R, TM3SAF5RG TM3 Safety Modules, Instruction Sheet (Version 00)
    TM3SAF5R, TM3SAF5RG TM3 Safety Modules, Instruction Sheet (Version 00)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon TM3 - Expansion Modules - Programming Guide (Version 00)
    Modicon TM3 - Safety Modules, Hardware Guide (Version 01)
    Modicon TM3 - Modules de sécurité, Guide de référence du matériel (Version 01)
    Modicon TM3 - Modules d extension, Guide de programmation (Version 00)
    Modicon TM3 - Modules d’extension, Guide de programmation (Version 09)
    Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide (Version 09)
    SoMachine Basic, Guide d’utilisation (Version 10)
    Modicon TM3 - Modules de sécurité, Guide de référence du matériel (Version 03)
    Modicon TM3 - Safety Modules, Hardware Guide (Version 03)
    SoMachine Basic - Operating guide (Version 10)
    Date 01/12/17
    Taille 6.9 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certificate TM3 Safety (FS) (Version 1.0)
    Date 28/08/14
    Taille 407.1 KB
    CSA Certificate TM3 Safety (Version 1.1)
    Date 04/08/17
    Taille 172.3 KB
    EC_TypeExamination_Certificate_TUEVNORD (Version 1.0)
    UL Certificate TM3 Safety (Version 1.0)
    Date 03/09/14
    Taille 406.7 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for TM3SAF5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT4, SCREW TERMINALS (Version 2.0)
    CAD for TM3SAF5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT4, SCREW TERMINALS (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon DoC TM3 Accessory (Version 1.2)
    Date 21/07/17
    Taille 285.5 KB
    Modicon DoC TM3 Safety (Version 1.2)
    Date 01/06/16
    Taille 135.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM3... Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM3... Safety Module, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /