Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon M221
Image TMC2AQ2C

TMC2AQ2C

Green premium brand logo
Image TMC2AQ2C
TMC2AQ2C
Green premium brand logo

Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, courant 4-20mA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 121,93 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon M221
    Fonction produit
    Analogue output cartridge
    Accessoires associés
    Modicon M221C
    Complémentaires
    Nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    Courant: 4...20 mA
    résolution de sortie analogique
    12 bits
    valeur du bit de poids faible
    3,91 µA 4...20 mA courant
    Type de charge
    Résistive
    impédance de charge ohmique
    <= 500 Ohm
    temps de conversion
    20 ms
    temps de stabilisation
    40 ms
    erreur de précision absolue
    +/- 1 % pleine échelle
    +/- 0,3 % de déviation maximale à 25 °C
    Dérive en température
    +/- 0,02 %FS/°C
    précision de répétition
    +/- 0,4 %FS
    non-linéarité
    +/- 0.01 %FS
    diaphonie
    <= 1 LSB
    Type de câble
    Câble blindé à paire torsadée
    raccordement électrique
    3 1,5 mm² 2 borniers à vis avec pas 3,81 mm réglage pour les sorties
    distance maximale entre les appareils
    Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour sortie
    isolement
    Non isolé entre sorties analogiques et logique interne
    Hauteur
    41 mm
    Profondeur
    15 mm
    Largeur
    35 mm
    Poids du produit
    0,015 kg
    Environnement
    Immunité aux micro-coupures
    10 ms
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    15,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    35,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    46,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    70,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français11
    • anglais12
    • allemand7
    • chinois7
    • espagnol7
    • italien7
    • kazakh7
    • portugais7
    • russe7
    • turc7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 30/06/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 01/02/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M221 - Contrôleur logique, Guide utilisateur (Version 00)
    Description
    - Modicon M221 Logic Controller - Section Programmation :Cette section décrit la configuration et la programmation du Modicon M221 Logic Controller pour EcoStruxure Machine Expert - Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert - Basic.- Section Bibliothèque des fonctions avancéesCette section décrit les fonctions avancées EcoStruxure Machine Expert - Basic et leur rapport à la prise en charge de la fonction PID et des E/S expertes du M221 Logic Controller. Il détaille les fonctionnalités, caractéristiques et performances des fonctions avancées du M221 Logic Controller.- Modicon M221 Logic Controller - Section Référence du matérielUtilisez cette section pour : - installer et utiliser votre M221 Logic Controller ; - raccorder le M221 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel EcoStruxure Machine Expert - Basic ; - interfacer le M221 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ; - connaître les fonctionnalités du M221 Logic Controller.- Section Afficheur graphique déporté Modicon TMH2GDB :Cette section vous apprend à : - Connecter le module Afficheur graphique déporté à votre contrôleur - Mettre en service et entretenir le module Afficheur graphique déporté - Utiliser l'interface Afficheur graphique déporté avec EcoStruxure Machine Expert - Basic- Cartouches TMC2 - Section Programmation :Cette section décrit la configuration logicielle des cartouches TMC2 pour les Logic Controller pris en charge par EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.- Cartouches TMC2 - Section Référence du matériel :Cette section décrit la mise en oeuvre matérielle du TMC2. Il décrit les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage de TMC2.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 22.8 MB
    Date 01/02/20
    Description
    - Modicon M221 Logic Controller - Section Programmation :Cette section décrit la configuration et la programmation du Modicon M221 Logic Controller pour EcoStruxure Machine Expert - Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert - Basic.- Section Bibliothèque des fonctions avancéesCette section décrit les fonctions avancées EcoStruxure Machine Expert - Basic et leur rapport à la prise en charge de la fonction PID et des E/S expertes du M221 Logic Controller. Il détaille les fonctionnalités, caractéristiques et performances des fonctions avancées du M221 Logic Controller.- Modicon M221 Logic Controller - Section Référence du matérielUtilisez cette section pour : - installer et utiliser votre M221 Logic Controller ; - raccorder le M221 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel EcoStruxure Machine Expert - Basic ; - interfacer le M221 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ; - connaître les fonctionnalités du M221 Logic Controller.- Section Afficheur graphique déporté Modicon TMH2GDB :Cette section vous apprend à : - Connecter le module Afficheur graphique déporté à votre contrôleur - Mettre en service et entretenir le module Afficheur graphique déporté - Utiliser l'interface Afficheur graphique déporté avec EcoStruxure Machine Expert - Basic- Cartouches TMC2 - Section Programmation :Cette section décrit la configuration logicielle des cartouches TMC2 pour les Logic Controller pris en charge par EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.- Cartouches TMC2 - Section Référence du matériel :Cette section décrit la mise en oeuvre matérielle du TMC2. Il décrit les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage de TMC2.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21.1 MB
    Date 01/02/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 56.1 KB
    Date 28/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 51.7 KB
    Date 28/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 462 KB
    Date 14/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 151.2 KB
    Date 20/09/17
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 218.1 KB
    Date 20/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 21/10/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 352.9 KB
    Date 31/03/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TMC2AQ2C : Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, courant 4-20mA
    Description
    Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, courant 4-20mA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, courant 4-20mA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TMC2AQ2C : Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, courant 4-20mA
    Description
    Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, courant 4-20mA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, courant 4-20mA
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 01/07/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 01/08/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Abonnements logiciel

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements SoMachine
     

    Nos formations industrie

    Stages de formation à la programmation SoMachine par Schneider Electric