Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Logic Controller - Modicon M241
Image TMC4AQ2

TMC4AQ2

Green premium brand logo
Image TMC4AQ2
TMC4AQ2
Green premium brand logo

Modicon M241, module 2 sorties analogiques, tension 0-10V, courant 0/4-20mA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 158,96 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon M241
    Fonction produit
    Analogue output cartridge
    Accessoires associés
    Modicon M241C
    Complémentaires
    Nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    Courant: 4...20 mA
    Tension: 0...10 V
    résolution de sortie analogique
    16 bits
    valeur du bit de poids faible
    1 mV 0...10 V tension
    2 µA 4...20 mA courant
    Type de charge
    Résistive
    impédance de charge ohmique
    <= 500 Ohm courant
    >= 2 kOhm tension
    temps de conversion
    10 ms + 1 cycle de base de contrôleur
    temps de stabilisation
    10 ms
    erreur de précision absolue
    +/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C
    Dérive en température
    +/- 0,006 %FS/°C
    précision de répétition
    +/- 0,5 %FS
    non-linéarité
    +/- 0.05 %FS
    ondulation de sortie
    +/- 20 mV
    diaphonie
    80 dB
    Type de câble
    Câble blindé à paire torsadée
    raccordement électrique
    1 1,5 mm² 1 bornier à ressort avec pas 3,81 mm réglage pour sorties et alimentation
    distance maximale entre les appareils
    Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour entrée
    isolement
    Entre sortie et logique interne à 500 V CC
    Non isolé entre sorties
    Limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    Signalisation locale
    PWR: 1 LED (vert)
    Hauteur
    50 mm
    Profondeur
    21 mm
    Largeur
    34 mm
    Poids
    0,055 kg
    Environnement
    Immunité aux micro-coupures
    10 ms
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    54,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    70,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    35,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    30,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues34
    • français21
    • anglais19
    • allemand6
    • chinois6
    • espagnol6
    • italien6
    • portugais6
    • russe6
    • turc6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 21/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 21/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 21/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/02/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M241 Logic Controller - Guide de programmation (Version 02)
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TMC4 - Cartouches - Guide de programmation (Version 00)
    Description
    Ce document décrit la configuration logicielle des cartouches TMC4 pour EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 696.3 KB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce document décrit la configuration logicielle des cartouches TMC4 pour EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TMC4 - Cartouches - Guide de référence du matériel (Version 00)
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle de TMC4. Il décrit les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage de TMC4.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle de TMC4. Il décrit les pièces, les caractéristiques, l'installation et les schémas de câblage de TMC4.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de programmation (Version 07)
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    L’objet de ce document est de vous aider à programmer et à utiliser le Modicon M241 Logic Controller avec le logiciel SoMachine.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de la bibliothèque PTOPMW (Version 07)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions PTO (Pulse Train , sortie à train d’impulsions), PWM (Pulse Width Modulated, modulation de largeur d’impulsion) et FG (Frequency Generator, générateur de fréquence) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller. Cette documentation décrit les types de données et les fonctions de la bibliothèque PTOPWM du M241. Pour exploiter correctement ce guide, vous devez :  posséder une bonne compréhension du M241, notamment de sa conception, de ses fonctionnalités et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de commande ;  maîtriser l’utilisation des langages de programmation de contrôleur CEI 61131-3 suivants :  langage à blocs fonction (FBD)  langage à contacts (LD)  littéral structuré (ST)  liste d’instructions (IL)  diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller - Comptage rapide, Guide de la bibliothèque HSC (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser avec les fonctions et variables HSC (High Speed Counter) que propose le contrôleur M241. Il décrit les fonctions et variables de la bibliothèque HSC du M241.
    Modicon M241 Logic Controller - Fonctions et variables système, Guide de la bibliothèque PLCSystem (Version 04)
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Ce document est destiné à vous familiariser à l’utilisation des fonctions et variables disponibles dans le Modicon M241 Logic Controller. La bibliothèque PLCSystem du M241 contient des fonctions et des variables permettant de communiquer avec le système contrôleur (réception d’informations et envoi de commandes). Ce document décrit les types de données, fonctions et variables de la bibliothèque PLCSystem du M241.
    Modicon M241 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 07)
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 01/03/18
    Description
    Utilisez ce document pour :  installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;  raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel SoMachine ;  interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d’extension d’E/S, des IHM et d’autres équipements ;  vous familiariser avec les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
    Modicon TMC4 - Cartouches, Guide de programmation (Version 02)
    Description
    Ce document décrit la configuration logicielle des cartouches TMC4 pour SoMachine. Pour plus d’informations, consultez les documents fournis dans l’aide en ligne de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 630.6 KB
    Date 01/04/17
    Description
    Ce document décrit la configuration logicielle des cartouches TMC4 pour SoMachine. Pour plus d’informations, consultez les documents fournis dans l’aide en ligne de SoMachine.
    Modicon TMC4 - Cartouches, Guide de référence du matériel (Version 04)
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle de TMC4. Il décrit les pièces, les caractéristiques, l’installation et les schémas de câblage de TMC4.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/04/17
    Description
    Ce guide décrit la mise en oeuvre matérielle de TMC4. Il décrit les pièces, les caractéristiques, l’installation et les schémas de câblage de TMC4.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 650.8 KB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 03/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 583.9 KB
    Date 01/04/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 373.3 KB
    Date 07/07/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 400.8 KB
    Date 16/06/15
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 30/11/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 352.9 KB
    Date 31/03/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TMC4AQ2 : TMC4AQ2_REACH_DECLARATION
    Description
    TMC4AQ2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    TMC4AQ2_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TMC4AQ2 : TMC4AQ2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    TMC4AQ2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    TMC4AQ2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TMC4AQ2 : TMC4AQ2_ROHS_DECLARATION
    Description
    TMC4AQ2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    TMC4AQ2_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 01/07/18