Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon M221
Image TMH2GDB

TMH2GDB

Green premium brand logo
Image TMH2GDB
TMH2GDB
Green premium brand logo

Modicon TM - Afficheur graphique depor te

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 172,49 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon M221
    Fonction produit
    Affichage graphique
    Compatibilité de gamme
    Modicon M221
    consommation électrique
    40 mA à 5 V CC via un connecteur RJ45
    Puissance consommée maximale en W
    1 W
    Type d'afficheur
    LCD STN rétro-éclairé
    Couleur d'affichage
    Monochrome
    Résolution de l'afficheur
    240 x 160 pixels
    Nombre de touches
    4 configurable
    6 pour la navigation
    Complémentaires
    Normes
    EN/IEC 61131-2
    EN/CEI 61010-2-201
    Certifications du produit
    CULus
    Marquage
    CE
    emplacement de montage
    Armoire avant (diamètre: 22 mm trou
    Partie inférieure de l'armoire (diamètre: 22 mm trou, branchement via accessoire de montage
    type de connecteur
    RJ45 pour communication et alimentation électrique
    Hauteur
    126 mm
    Largeur
    80 mm
    Profondeur
    63 mm
    Poids du produit
    0,17 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -15…50 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Altitude de stockage
    0…2000 m
    Caractéristique d'environnement
    Gaz non corrosif
    humidité relative
    95 %, sans condensation (transport)
    95 %, sans condensation (stockage)
    95 %, sans condensation (opération)
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP65 face avant:
    IP20 partie arrière:
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 60664-1
    Tenue aux vibrations
    1,5 mm (f= 3…150 Hz)
    2 gn
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    Compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Décharge électrostatique - niveau de test: 4 kV (décharge par contact) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/m (80 MHz…1 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 3 V/m (1,4 à 2 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 1 V/m (2 à 3 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - niveau de test: 30 A/m (50/60 Hz) se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 0,5 kV (mode commun) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 0,5 kV (mode différentiel) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 Vrms (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 10 à 150 kHz (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 120…69 dBµV/m QP (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 150...1500 kHz (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 1,5 à 30 kHz (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 30 à 230 MHz (10 m)classe A se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 230 MHz à 1 GHZ (10 m)classe A se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 79…63 dBμV/m QP (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 63 dBμV/m QP (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 40 dBμV/m QP (10 m)classe A se conformer à EN/IEC 55011
    Émission de champ de perturbation - niveau de test: 47 dBμV/m QP (10 m)classe A se conformer à EN/IEC 55011
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    164,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    63,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    80,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    126,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais7
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • kazakh3
    • portugais3
    • russe3
    • turc3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 30/06/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 01/12/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.9 KB
    Date 31/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 947.2 KB
    Date 23/03/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TMH2GDB : Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    Description
    Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TMH2GDB : Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    Description
    Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TMH2GDB : Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    Description
    Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Modicon TM - Afficheur graphique depor te
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 107.8 KB
    Date 01/10/14
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 20.4 MB
    Date 01/03/15
    Fichiers dans le document
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4 MB
    Date 01/10/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Abonnements logiciel

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements SoMachine
     

    Nos formations industrie

    Stages de formation à la programmation SoMachine par Schneider Electric
  • Présentation

    Afficheur graphique déporté
    Présentation


    1 :
    Touche F1
    2 :
    Touche MOD
    3 :
    Touche ESC
    4 :
    Touches R1 à R4
    5 :
    Ecran graphique
    6 :
    Touche Accueil
    7 :
    Touche Informations
    8 :
    Touche F2
    9 :
    Roue tactile/OK/Flèches
    10 :
    Téton antirotation
    11 :
    Ecrou d'installation
    12 :
    Clé hexagonale (ZB5AZ905)
    13 :
    Ligne série RJ45 (RS-485)
    14 :
    Connecteur pour terre fonctionnelle


  • Encombrements

    Afficheur graphique déporté
    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagements
    Position des trous de montage


    Dégagements minimum