France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Trihal
Image TRI080020001155

TRI080020001155

Image TRI080020001155
TRI080020001155

Trihal - transformateur - 800 kVA - 20kV - 410V - IP31 - Rac.sur plages

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Trihal
    fonction produit
    Transformateur de type sec
    type de réseau
    CA
    type d'installation
    Intérieure
    certifications du produit
    CEI
    type de relais
    6,0 Capteurs de température PTC
    1,0 Relais Ziehl
    Complémentaires
    type de refroidissement
    ONAN (air naturel)
    puissance nominale en VA
    800 kVA
    fréquence du réseau
    50 Hz
    classe d'isolation électrique
    F
    nombre de phases réseau
    3 phases
    tension principale
    20 kV
    raccordement électrique
    Colonne montante Verrouillage bornes embrochables
    tension d'isolement
    1,1 kV CA secondaire
    24 kV CA primaire
    [Ui] tension d'isolement
    Circuit secondaire: 10 V CA
    Circuit primaire: 50 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    95 kV
    tension au secondaire
    À vide: 410 V
    groupe vectoriel
    Dyn11
    plage de taraudage
    +/- 2 x 2,5 %
    nombre de seuils
    5
    élévation de température
    100 K (enroulement)
    Pourcentage de tension d'impédance
    6 %
    sans perte de charge
    1300 W
    pertes thermiques
    8000 W à 120 °C
    altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    matière
    Aluminium
    matériau d'imprégnation
    Enrobage résine (HV) (HTA)
    Imprégné (LV) (BT)
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plancher
    poids
    2690 kg
    hauteur
    1955 mm
    largeur
    1030 mm
    longueur
    1840 mm
    intensité sonore
    51 dB à 1 m
    Environnement
    température de fonctionnement
    -50…40 °C pour C3
    température ambiante pour le stockage
    -50…40 °C C3
    degré de protection IP
    IP31 boîtier CEI
    humidité relative
    0…95 % (E3)
    niveau ou classe
    F1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Trihal - Cast resin transformer (Version 3.1)
    Date 03/04/18
    Taille 5.5 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Trihal_Cast Resin Transformer_Instruction for Installation and Maintenance (Version 2)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Assembly Drawing Trihal 800 kVA 20 kV (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Trihal, Cast Resin Distribution Transformer (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Trihal, Cast Resin Distribution Transformer (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /