France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSX3710128DTK1
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image TSX3710128DTK1
Commercialisé avec annonce fin de vie

TSX3710 Courant Continu 16 Entrées 24VCC, 12 Sorties 0,5A à connecteur

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication : 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • Prix*
    908,25 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    9
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
    fonction produit
    Embase modulaire contrôleur
    tension primaire
    24 V 19,2…30 V CC
    courant en entrée
    2 mA < 60 A
    immunité aux micro-coupures
    < 10 ms
    Complémentaires
    nombre d'emplacement
    2
    type de module
    E/S numérique du connecteur HE10
    nombre entrées TOR
    16 24 V CC
    nombre sorties TOR
    12 statique
    type de connexion intégrée
    1 connexion série Uni-Telway 19,2 kbit/s
    1 Modbus Modbus RTU 19,2 kbit/s
    horodateur
    Avec
    type de mémoire
    RAM interne 14 Kmots données
    Flash 15 Kmots données
    Taille maxi zones articles
    256 %Mi
    1 %Mwi mots internes
    128 %Kwi mots constants
    temps d'exécution par instruction
    0.25 µs Booléen sans carte PCMCIA
    4.81 µs réel flottant arithmétique sans carte PCMCIA
    temps d'exécution pour instruction 1 K
    3,03 100 % booléens sans carte PCMCIA
    0,25 65 % booléens et 35 % numériques sans carte PCMCIA
    structure d'application
    1 tâche rapide
    1 tâche maître
    8 tâches évènement
    système aérien
    1,9 ms tâche maître
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Court-circuit
    puissance totale utile au secondaire
    16 W
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique IEC 1000-4-2 niveau 3
    Test d'immunité de champ électromagnétique CEI 1000-4-3 niveau 3
    Résistance aux transitoires rapides CEI 1000-4-4 niveau 3
    Immunité aux ondes d'impulsion IEC 1000-4-5
    Onde oscillatoire amortie IEC 1000-4-12
    Immunité aux interférences électromagnétiques IEC 61131-2
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    largeur
    282,7 mm
    hauteur
    151 mm
    profondeur
    152 mm
    poids
    1,74 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_1167056_TSX Micro_apr11 (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 77.2 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Micro automation platform - TSX 37-05/08/10/21/22 PLCs (Version 1.1)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_9700114E3_MICRO_OCT2014 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 467.7 KB
    ABS_16-GE1475506_TSX37_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.7 MB
    RMRS Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.2 MB
    DNV-GL Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 156.8 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_TSXMICRO_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 456.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/05/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    PLC empty.
    (2)
    With screw terminal block.
    (3)
    With HE10 or SubD connector.


  • Mounting and Clearance

    Spacing Requirements


    a
    50 mm/1.97 in. minimum
    (1)
    Installation or casing
    (2)
    Trough or cable tray


    Panel/Board Mounting


    (1)
    The diameter of the fixing holes must be sufficient to take M4 screws.


    Telequick Board Mounting
    Side View


    Use 4 screws with M4x16AF1-VA416 captive washers and 4 M4 AF1-EA4 clip nuts.