France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXAEY1600
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXAEY1600

Image TSXAEY1600
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXAEY1600

Modicon - module d'entrées analogique - 16 entrées multigamme

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module d'entrées analogiques
    niveau d'entrée
    Niveau haut
    nombre d'entrées analogiques
    16
    type d'entrée analogique
    Courant 0...20 mA
    Courant 4...20 mA
    Tension +/- 10 V
    Tension 0...10 V
    Tension 0...5 V
    Tension 1...5 V
    conversion analogique/numérique
    12 bits
    Complémentaires
    temps de cycle nominal de lecture
    51 ms
    temps d'un cycle de lecture rapide
    3 ms + 3 ms x nombre de canaux utilisés
    erreur de mesure
    0,1 % de l'échelle +/- 10 V 25 °C
    0,1 % de l'échelle 0...10 V 25 °C
    0,1 % de l'échelle 0...5 V 25 °C
    0,1 % de l'échelle 1...5 V 25 °C
    0,13 % de l'échelle +/- 10 V 0...60 °C
    0,13 % de l'échelle 0...10 V 0...60 °C
    0,13 % de l'échelle 0...5 V 0...60 °C
    0,13 % de l'échelle 1...5 V 0...60 °C
    0,16 % de l'échelle 0...20 mA 25 °C
    0,16 % de l'échelle 4...20 mA 25 °C
    0,32 % de l'échelle 0...20 mA 0...60 °C
    0,32 % de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C
    isolement entre voies et bus
    1000 Vrms
    isolement entre voies et terre
    1000 Vrms
    isolement entre voies
    Point commun
    mode commun entre voies
    Aucun
    protection contre les surtensions d'entrée
    -15…15 V à phase 0 250 kOhm
    -30…30 V à phase 1 250 kOhm
    raccordement électrique
    2 connecteurs SUB-D 25
    surintensité
    -30…30 mA à phase 1 250 kOhm
    marquage
    CE
    consommation électrique
    270 mA à 5 V DC
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,34 kg
    Environnement
    normes
    IEC 1131
    certifications du produit
    BV
    GL
    LR
    DNV
    RINA
    ABS
    RMRS
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Analog Input/Output Modules, User Manual (Version 12)
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert - Modules d'entrées/sorties analogiques, Manuel utilisateur (Version 12)
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert, Processeurs, racks et modules d'alimentation, Manuel de mise en oeuvre (Version 10)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete I/O modules, User Manual (Version 10)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Version 10)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15/04/15
    Taille 750.3 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Module d'entrée analogique (16 voies, tension/courant)
    Brochage du connecteur


    +IVx
    Entrée de tension pôle + de la voie x
    +ICx
    Entrée de courant pôle + de la voie x
    COMx
    Entrée de tension ou de courant pôle - de la voie x
    STD
    La barrette située entre les broches 3 et 13 détecte le débranchement du connecteur.

    NOTE : les broches COMx sont reliées en interne dans le module.


Comparer les produits: /