France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXAEY1614C
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXAEY1614C
Ce produit n’est plus fabriqué

V 16E ANA. THERMOCOUPLE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module d'entrées analogiques
    nombre d'entrées analogiques
    16
    type d'entrée analogique
    Thermocouple thermocouple B
    Thermocouple thermocouple E
    Thermocouple thermocouple J
    Thermocouple thermocouple K
    Thermocouple thermocouple L
    Thermocouple thermocouple N
    Thermocouple thermocouple R
    Thermocouple thermocouple S
    Thermocouple thermocouple T
    Thermocouple thermocouple U
    Tension +/- 80 mV
    conversion analogique/numérique
    16 bits
    Complémentaires
    temps de cycle nominal de lecture
    70 ms par canal
    erreur de mesure
    0,8 °C thermocouple E 25 °C
    0,9 °C thermocouple J 25 °C
    0,9 °C thermocouple L 25 °C
    1 °C thermocouple K 25 °C
    1 °C thermocouple T 25 °C
    1 °C thermocouple U 25 °C
    1,1 °C thermocouple N 25 °C
    1,2 °C thermocouple E 0...60 °C
    1,3 °C thermocouple T 0...60 °C
    1,3 °C thermocouple U 0...60 °C
    1,4 °C thermocouple J 0...60 °C
    1,4 °C thermocouple L 0...60 °C
    1,6 °C thermocouple K 0...60 °C
    1,7 °C thermocouple N 0...60 °C
    2,1 °C thermocouple R 25 °C
    2,2 °C thermocouple S 25 °C
    2,4 °C thermocouple R 0...60 °C
    2,5 °C thermocouple B 25 °C
    3,7 °C thermocouple S 0...60 °C
    4 °C thermocouple B 0...60 °C
    isolement entre voies et bus
    1000 Vrms
    isolement entre voies et terre
    1000 Vrms
    mode commun entre voies
    250 V CA ou 280 V CC
    mode commun entre canaux et terre
    250 V CC
    protection contre les surtensions d'entrée
    -15...15 V à phase 0 250 Ohm
    -30...30 V à phase 1 250 Ohm
    raccordement électrique
    2 connecteurs SUB-D 25
    surintensité
    -30…30 mA à phase 1 250 kOhm
    marquage
    CE
    consommation électrique
    300 mA 5 V DC
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,35 kg
    Environnement
    normes
    DIN 43710
    DIN 43760
    IEC 1131
    IEC 584
    IEC 751
    NFC 42-330
    certifications du produit
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Analog Input/Output Modules, User Manual (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 750.3 KB
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 255.4 KB
    Date 17/01/18
    Taille 183.1 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.6 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 29/01/19
    Taille 181.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 478.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/04/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/04/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Module d'entrée analogique (16 voies, tension/thermocouple)
    Brochage du connecteur


    NC
    Broche non connectée
    +IThcx
    Entrée + du thermocouple pour la voie x
    -IThcx
    Entrée - du thermocouple pour la voie x
    SOCJC
    Sortie d’alimentation pour la compensation de soudure froide interne par TELEFAST
    MOCJC
    Entrée pour la mesure de la compensation de soudure froide interne par TELEFAST
    STD
    La barrette située entre les broches 13 et 25 détecte le débranchement du connecteur.
    *
    Pour la compensation de soudure froide interne