France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXAEY414
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXAEY414
Ce produit n’est plus fabriqué

Modicon - module d'entrées analogique - 4 entrées multigamme

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module d'entrées analogiques
    niveau d'entrée
    Faible niveau
    nombre d'entrées analogiques
    4
    type d'entrée analogique
    Courant 4...20 mA
    Résistance 0...3850 Ohm
    Résistance 0...400 Ohm
    Sonde de température Ni 1000 2 fils
    Sonde de température Ni 1000 4 fils
    Sonde de température Pt 100 2 fils
    Sonde de température Pt 100 4 fils
    Sonde de température Pt 1000 2 fils
    Sonde de température Pt 1000 4 fils
    Thermocouple thermocouple B
    Thermocouple thermocouple E
    Thermocouple thermocouple J
    Thermocouple thermocouple K
    Thermocouple thermocouple L
    Thermocouple thermocouple N
    Thermocouple thermocouple R
    Thermocouple thermocouple S
    Thermocouple thermocouple T
    Thermocouple thermocouple U
    Tension - 13...63 mV
    Tension +/- 10 V
    Tension +/- 5 V
    Tension 0...10 V
    Tension 0...5 V
    Tension 1...5 V
    conversion analogique/numérique
    16 bits
    Complémentaires
    temps de cycle nominal de lecture
    550 ms
    erreur de mesure
    0,13 % de l'échelle 0...400 Ohm 25 °C
    0,16 % de l'échelle 0...10 V 25 °C
    0,19 % de l'échelle - 13...63 mV 25 °C
    0,22 % de l'échelle 0...3850 Ohm 25 °C
    0,22 % de l'échelle 0...5 V 25 °C
    0,27 % de l'échelle +/- 10 V 25 °C
    0,27 % de l'échelle +/- 5 V 25 °C
    0,27 % de l'échelle 0...400 Ohm 0...60 °C
    0,27 % de l'échelle 1...5 V 25 °C
    0,39 % de l'échelle 0...10 V 0...60 °C
    0,44 % de l'échelle - 13...63 mV 0...60 °C
    0,45 % de l'échelle 0...5 V 0...60 °C
    0,45 % de l'échelle 4...20 mA 25 °C
    0,48 % de l'échelle 0...3850 Ohm 0...60 °C
    0,5 % de l'échelle +/- 10 V 0...60 °C
    0,5 % de l'échelle +/- 5 V 0...60 °C
    0,56 % de l'échelle 1...5 V 0...60 °C
    0,86 % de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C
    1,5 °C thermocouple B externe 25 °C
    1,5 °C thermocouple E externe 25 °C
    1,5 °C thermocouple T externe 25 °C
    1,5 °C thermocouple U externe 25 °C
    1,8 °C thermocouple J externe 25 °C
    10,5 °C thermocouple K interne 0...60 °C
    11 °C thermocouple R interne 0...60 °C
    12 °C thermocouple S interne 0...60 °C
    2 °C thermocouple L externe 25 °C
    2 °C thermocouple N externe 25 °C
    2,3 °C thermocouple K externe 25 °C
    3,1 °C thermocouple U externe 0...60 °C
    3,2 °C thermocouple E externe 0...60 °C
    3,2 °C thermocouple R externe 25 °C
    3,2 °C thermocouple T externe 0...60 °C
    3,4 °C thermocouple S externe 25 °C
    3,5 °C thermocouple B externe 0...60 °C
    3,5 °C thermocouple B interne 25 °C
    3,8 °C thermocouple J externe 0...60 °C
    4,1 °C thermocouple L externe 0...60 °C
    4,3 °C thermocouple N externe 0...60 °C
    4,7 °C thermocouple K externe 0...60 °C
    5,4 °C thermocouple U interne 25 °C
    6 °C thermocouple N interne 25 °C
    6 °C thermocouple R interne 25 °C
    6,1 °C thermocouple E interne 25 °C
    6,6 °C thermocouple S interne 25 °C
    6,6 °C thermocouple T interne 25 °C
    7,3 °C thermocouple J interne 25 °C
    7,3 °C thermocouple U interne 0...60 °C
    7,5 °C thermocouple L interne 25 °C
    7,7 °C thermocouple R externe 0...60 °C
    7,8 °C thermocouple K interne 25 °C
    8,1 °C thermocouple B interne 0...60 °C
    8,1 °C thermocouple E interne 0...60 °C
    8,5 °C thermocouple S externe 0...60 °C
    8,7 °C thermocouple N interne 0...60 °C
    8,8 °C thermocouple T interne 0...60 °C
    9,5 °C thermocouple J interne 0...60 °C
    9,8 °C thermocouple L interne 0...60 °C
    1 °C Ni 1000 25 °C
    1,2 °C Pt 100 25 °C
    2 °C Ni 1000 0...60 °C
    2,4 °C Pt 100 0...60 °C
    2,5 °C Pt 1000 25 °C
    5 °C Pt 1000 0...60 °C
    isolement entre voies et bus
    1780 Vrms
    isolement entre voies et terre
    1780 Vrms
    isolement entre voies
    2830 Vrms
    mode commun entre voies
    415 V CA ou 200 V CC
    mode commun entre canaux et terre
    240 V CA ou 110 V CC
    protection contre les surtensions d'entrée
    -15...15 V à phase 0 250 Ohm
    -30...30 V à phase 1 250 Ohm
    raccordement électrique
    Bornier à vis
    surintensité
    -30…30 mA à phase 1 250 kOhm
    marquage
    CE
    consommation électrique
    660 mA 5 V DC
    format du module
    Standard
    poids
    0,32 kg
    Environnement
    normes
    DIN 43710
    DIN 43760
    IEC 1131
    IEC 584
    IEC 751
    NFC 42-330
    certifications du produit
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    température de fonctionnement maximale
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Module d'entrée analogique (4 voies, tension/courant/thermocouple/sonde de température)
    Brochage du bornier


    INx
    Entrée de pôle + de la voie x
    COMx
    Entrée de pôle - de la voie x
    ISx
    Alimentation du pôle + de la sonde
    LCx
    Compensation de ligne