France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon TSX Micro
Image TSXAEZ414
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXAEZ414

Image TSXAEZ414
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXAEZ414

Module analogique 4 Entrées résolution 16 bits multigamme

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
    fonction produit
    Module d'entrées analogiques
    nombre de canaux
    4
    type d'entrée analogique
    Niveau haut
    Sonde de température
    Thermocouple
    Complémentaires
    conversion analogique/numérique
    16 bits
    période d'acquisition
    520 ms
    dérive en température
    0,08 %/10 °C circuit de tension
    0,01 %/10 °C circuit de courant
    impédance d'entrée
    10 Ohm
    consommation électrique
    85 mA
    tension d'isolement
    500 V CA
    poids du produit
    0,21 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_1167056_TSX Micro_apr11 (Version 1.0)
    Date 21/04/11
    Taille 77.2 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RMRS Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.2 MB
    DNV-GL Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 15/11/16
    Taille 156.8 KB
    LR_9700114E3_MICRO_OCT2014 (Version 1.0)
    Date 25/09/14
    Taille 467.7 KB
    ABS_16-GE1475506_TSX37_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 18/02/16
    Taille 1.7 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_TSXMICRO_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 456.6 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /