France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXASY410
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXASY410
Ce produit n’est plus fabriqué

Modicon - module de sorties analogique - 4 sorties multigamme

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module de sorties analogiques
    nombre de sorties analogiques
    4
    type de sortie analogique
    Courant 0...20 mA
    Courant 4...20 mA
    Tension +/- 10 V
    conversion analogique/numérique
    11 bits + sign
    Complémentaires
    temps de conversion
    2,5 ms
    résolution de la mesure
    10,25 µA 0...20 mA
    10,25 µA 4...20 mA
    5,12 mV +/- 10 V
    raccordement électrique
    Bornier à vis
    erreur de mesure
    0,45 % de l'échelle +/- 10 V 25 °C
    0,52 % de l'échelle 0...20 mA 25 °C
    0,52 % de l'échelle 4...20 mA 25 °C
    0,75 % de l'échelle +/- 10 V 0...60 °C
    0,98 % de l'échelle 0...20 mA 0...60 °C
    0,98 % de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C
    isolement entre voies
    1500 Vrms
    isolement entre voies et bus
    1500 Vrms
    isolement entre voies et terre
    500 V
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Protection contre les courts-circuits
    limites de la tension de sortie
    <= 30 V
    impédance de charge ohmique
    < 600 Ohm 0...20 mA
    < 600 Ohm 4...20 mA
    > 1000 Ohm +/- 10 V
    inductance de charge
    < 300 µH
    capacité de charge max
    < 0,1 µF
    marquage
    CE
    consommation électrique
    900 mA 5 V DC
    format du module
    Standard
    description des bornes API n°1
    (1)OUT_ANA_VOLT#0
    (10)OUT_ANA_SHIELD#
    (11)OUT_ANA_VOLT#2
    (12)OUT_ANA_COM#2
    (13)OUT_ANA_CUR#2
    (14)OUT_ANA_SHIELD#
    (15)OUT_ANA_SHIELD#
    (16)OUT_ANA_VOLT#3
    (17)OUT_ANA_COM#3
    (18)OUT_ANA_CUR#3
    (19)OUT_ANA_SHIELD#
    (2)OUT_ANA_COM#0
    (20)OUT_ANA_SHIELD#
    (3)OUT_ANA_CUR#0
    (4)OUT_ANA_SHIELD#
    (5)OUT_ANA_SHIELD#
    (6)OUT_ANA_VOLT#1
    (7)OUT_ANA_COM#1
    (8)OUT_ANA_CUR#1
    (9)OUT_ANA_SHIELD#
    poids
    0,35 kg
    Environnement
    normes
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    certifications du produit
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Analog Input/Output Modules, User Manual (Version 12)
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert - Modules d'entrées/sorties analogiques, Manuel utilisateur (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 750.3 KB
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 255.4 KB
    Date 17/01/18
    Taille 183.1 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.6 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 29/01/19
    Taille 181.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 478.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Module de sortie analogique (4 voies, tension/courant)
    Brochage du bornier