France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXASY800
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXASY800

Image TSXASY800
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXASY800

Modicon - module de sorties analogique - 8 sorties multigamme

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
TSXASY800Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    Fonction produit
    Module de sorties analogiques
    nombre de sorties analogiques
    8
    type de sortie analogique
    Courant: 0...20 mA
    Courant: 4...20 mA
    Tension: +/- 10 V
    conversion analogique/numérique
    13 bits + signe +/- 10 V
    13bits 0...20 mA
    13bits 4...20 mA
    Complémentaires
    temps de conversion
    5 ms
    résolution de la mesure
    1,28 mV +/- 10 V
    2,56 µA 0...20 mA
    2,56 µA 4...20 mA
    Raccordement électrique
    1 connecteur SUB-D 25
    erreur de mesure
    0,14 % de l'échelle +/- 10 V 25 °C
    0,21 % de l'échelle 0...20 mA 25 °C
    0,21 % de l'échelle 4...20 mA 25 °C
    0,28 % de l'échelle +/- 10 V 0...60 °C
    0,52 % de l'échelle 0...20 mA 0...60 °C
    0,52 % de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C
    isolement entre voies
    Point commun
    isolement entre voies et bus
    1000 Vrms
    isolement entre voies et terre
    1000 Vrms
    Type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    Protection contre les surcharges
    limites de la tension de sortie
    <= 30 V
    impédance de charge ohmique
    < 600 Ohm 0...20 mA
    < 600 Ohm 4...20 mA
    > 1000 Ohm +/- 10 V
    maximum load inductance
    300 µH
    capacité de charge max
    0,1 µF
    Marquage
    CE
    consommation électrique
    200 mA à 5 V DC
    300 mA à 24 V DC
    format du module
    Standard
    description des bornes API n°1
    (16)OUT_ANA_CUR#1
    (13)IN_ANA_STD#
    (24)OUT_ANA_VOLT#7
    (8)OUT_ANA_CUR#4
    (20)OUT_ANA_COM#4
    (1)OUT_ANA_VOLT#0
    (17)OUT_ANA_COM#2
    (4)OUT_ANA_VOLT#2
    (9)OUT_ANA_COM#5
    (11)OUT_ANA_CUR#6
    (19)OUT_ANA_CUR#3
    PW_NEG#
    (25)OUT_ANA_CUR#7
    (3)OUT_ANA_COM#1
    (12)OUT_ANA_COM#7
    (5)OUT_ANA_CUR#2
    (6)OUT_ANA_COM#3
    (15)OUT_ANA_VOLT#1
    (18)OUT_ANA_VOLT#3
    (22)OUT_ANA_CUR#5
    (10)OUT_ANA_VOLT#6
    PW_POS#
    (14)OUT_ANA_COM#0
    (23)OUT_ANA_COM#6
    (2)OUT_ANA_CUR#0
    (7)OUT_ANA_VOLT#4
    (21)OUT_ANA_VOLT#5
    Environnement
    Normes
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    CSA C22.2 No 142
    73/23/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    89/336/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    UL 508
    IEC 61131-2
    92/31/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    Certifications du produit
    BV
    RINA
    DNV
    LR
    ABS
    RMRS
    GL
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    Degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert - Modules d'entrées/sorties analogiques, Manuel utilisateur (Version 12)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Analog Input/Output Modules, User Manual (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ASY800 Premium module (Version 1.1)
    Date 13/01/05
    Taille 6 KB
    Date 13/01/05
    Taille 162.9 KB
    Date 13/01/05
    Taille 15.6 KB
    Date 13/01/05
    Taille 61.4 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15/04/15
    Taille 750.3 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Module de sortie analogique (8 voies, tension/courant)
    Brochage du connecteur


    STD : la barrette située entre les broches 3 et 13 détecte le débranchement.

    Brochage du bornier d'alimentation externe


    Recommandations :

    • L'alimentation externe doit être de type TBTS (très basse tension de sécurité) 24 V +/- 5 %, ondulation < 1 V.

    • Le fil de connexion doit être un câble blindé (il est recommandé de connecter la tresse du blindage du côté de l’alimentation et le plus proche possible du module, à l’aide de clips de mise à la terre).

    Alimentations appropriées : TSXSUP1011/1021/1051/1101 et TSXSUPA05.


Comparer les produits: /