France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXASZ200
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image TSXASZ200
Commercialisé avec annonce fin de vie

Module analogique 2 sorties résolution 11 bits+signe ou 11bits

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication : 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • Prix*
    714,85 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
    fonction produit
    Module de sorties analogiques
    nombre de canaux
    2
    type de sortie analogique
    +/- 10 V
    0…20 mA ou 4…20 mA
    Complémentaires
    conversion analogique/numérique
    11 bits + sign 0…20 mA ou 4…20 mA
    11 bits +/- 10 V
    résolution de la mesure
    0…20 mA ou 4…20 mA
    +/- 10 V
    charge de sortie
    <= 0.6 Ohm 0...20 mA ou 4...20 mA
    >= 1 Ohm +/- 10 V
    type de protection
    Circuit ouvert 0…20 mA ou 4…20 mA
    dérive en température
    0,107 %/10 °C 0…20 mA ou 4…20 mA
    0,083 %/10 °C +/- 10 V
    consommation électrique
    150 mA
    tension d'isolement
    1500 V AC
    poids du produit
    0,2 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1167056_TSX Micro_apr11 (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 77.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABS_16-GE1475506_TSX37_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.7 MB
    DNV-GL Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 156.8 KB
    RMRS Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.2 MB
    LR_9700114E3_MICRO_OCT2014 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 467.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_TSXMICRO_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 456.6 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/05/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Connections and Schema

    Wiring Diagram