France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Modicon - câble CANopen - standard - IP20 - UL - 50m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    158,36 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    CANopen
    type de bus
    CANopen
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de raccordement
    type d'accessoire / élément séparé
    Câble de raccordement
    destination d'accessoire/ élément séparé
    CANopen bus
    longueur de câble
    50 m
    Complémentaires
    marquage
    CE
    poids
    3,58 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.