Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Tesys T
Image TSXCANKCDF90TP

TSXCANKCDF90TP

Image TSXCANKCDF90TP
TSXCANKCDF90TP

Modicon - conn.femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90° - conn. suppl. inclus

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 63,27 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    CANopen
    Type de bus
    CANopen
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteur avec terminaison de ligne
    Degré de protection IP
    IP20
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    CANopen bus
    Complémentaires
    raccordement électrique
    1 connecteur femelle SUB-D 9 coudé
    1 connecteur mâle SUB-D 9
    Poids du produit
    0,051 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    50,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    18 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    225
    Poids de l'emballage 2
    11,475 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français9
    • anglais7
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.8 MB
    Date 17/01/20
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 29/10/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.8 MB
    Date 17/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8 MB
    Date 29/10/14
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 126.3 KB
    Date 01/10/09
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CANopen Manuel de configuration du matériel (Version 05)
    Description
    Ce manuel fournit des informations élémentaires sur les réseaux CANopen tels qu'ils sont utilisés par Schneider Electric. Il décrit en outre les composants de l'infrastructure CANopen (connecteurs, câbles, boîtiers de dérivation) fournis par Schneider Electric pour configurer un réseau CANopen.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 690.7 KB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce manuel fournit des informations élémentaires sur les réseaux CANopen tels qu'ils sont utilisés par Schneider Electric. Il décrit en outre les composants de l'infrastructure CANopen (connecteurs, câbles, boîtiers de dérivation) fournis par Schneider Electric pour configurer un réseau CANopen.
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 01/09/17
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.4 MB
    Date 02/09/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXCANKCDF90TP : Modicon - conn.femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90° - conn. suppl. inclus
    Description
    Modicon - conn.femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90° - conn. suppl. inclus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Modicon - conn.femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90° - conn. suppl. inclus
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXCANKCDF90TP : Modicon - conn.femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90° - conn. suppl. inclus
    Description
    Modicon - conn.femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90° - conn. suppl. inclus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Modicon - conn.femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90° - conn. suppl. inclus
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.7 MB
    Date 01/01/07
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.