France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Modicon - boîtier de dérivation CANopen - 1 bornier à viset 4 SUB-D9

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    126,90 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    CANopen
    type de bus
    CANopen
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    type d'accessoire / élément séparé
    Résistance de terminaison
    Boîte de jonction
    degré de protection IP
    IP20
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    CANopen bus
    raccordement électrique
    4 connecteurs SUB-D 9 mâle
    Bornier à vis
    Complémentaires
    poids du produit
    0,196 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.