Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Premium
Image TSXCAY21C
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXCAY21C

Image TSXCAY21C
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXCAY21C

V MOD.CDE AXE 2 VOIES

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    Fonction produit
    Modules de contrôle de mouvement
    Application spécifique du produit
    Pour servomoteurs
    type de boucle servo
    Proportionnel à compensation du dépassement et commutation de gain 2 ms
    vérifications
    Présence de tension/rétroaction par capteur compteur d'entrée
    Cohérence des commandes
    Couplage de codeur, servomoteur présent, arrêt d'urgence
    Exécution correcte du mouvement
    Alimentation électrique du capteur
    Validité des paramètres
    Complémentaires
    profil de vitesse
    Trapézoïdal ou parabolique
    résolution
    >= 0,5 unités de position par point
    <= 1000 unités de position par point
    longueur de l'axe
    32000…32000000 P
    vitesse d'acquisition
    >= 54000 points/mn
    <= 270000 points/mn
    temps d'accélération
    8 ms...10 s
    Mode opératoire
    Off
    Manuel
    DIR DRIVE
    FOLLOWER
    Automatique
    type d'axe
    Axe suivant rapport statique
    Axe limité
    modularité E/S
    2 axes
    compatibilité de l'entrée numérique
    Codeur absolu sortie SSI de 16 à 25 bits
    Codeur incrémental 10 à 30 V Totem pole
    Codeur incrémental 5 V DC RS422
    Avec capteur 2/3 fils (24 CC) entrée auxiliaire
    Codeur absolu sortie parallèle ABE7CPA11
    fréquence d'horloge
    200 kHz codeur absolu SSI
    fréquence de codeur incrémental x 1
    500 kHz
    fréquence de codeur incrémental x 4
    1000 kHz en comptage
    250 kHz à l'entrée
    puissance dissipée en W
    7,2…11,5 W
    type d'entrée
    Dissipateur de courant entrée auxiliaire se conformer à EN/CEI 1131 Type 2
    Résistif entrée de contrôle du servomoteur se conformer à EN/CEI 1131Type 1
    Résistif compteur d'entrée
    logique d’entrée
    Positif
    tension d'entrée
    24 V 8 mA entrée auxiliaire
    24 V 8 mA entrée de contrôle du servomoteur
    5 V 18 mA compteur d'entrée
    limites de la tension d'entrée
    <= 5,5 V compteur d'entrée
    19...30 V entrée auxiliaire
    19...30 V entrée de contrôle du servomoteur
    tension état 1 garanti
    >= 11 V pour entrée auxiliaire
    >= 11 V pour entrée de contrôle du servomoteur
    >= 2,4 V pour compteur d'entrée
    état actuel 1 garanti
    >= 3,5 mA (entrée de contrôle du servomoteur)
    >= 3,7 mA (compteur d'entrée)
    >= 6 mA (entrée auxiliaire)
    tension état 0 garanti
    <= 1,2 V pour compteur d'entrée
    <= 5 V pour entrée auxiliaire
    <= 5 V pour entrée de contrôle du servomoteur
    état actuel 0 garanti
    <= 1 mA (compteur d'entrée)
    <= 1,5 mA (entrée de contrôle du servomoteur)
    <= 2 mA (entrée auxiliaire)
    impédance d'entrée
    270 Ohm pour compteur d'entrée
    3000 Ohm pour entrée auxiliaire
    3000 Ohm pour entrée de contrôle du servomoteur
    nombre de sorties
    2 sortie Reflex statique se conformer à EN/IEC 61131
    2 sortie analogique statique
    2 sortie de validation du servomoteur relais
    plage de sortie analogique
    +/- 10...24 V
    résolution de sortie analogique
    13 bits + signe
    valeur du bit de poids faible
    1,25 mV pour sortie analogique
    tension de sortie
    Sortie Reflex: 24 V CC
    Sortie de validation du servomoteur: 24 V CC
    limites de la tension de sortie
    Sortie Reflex: 19...30 V
    Sortie de validation du servomoteur: 5...30 V
    courant de sortie nominal
    0,5 A pour sortie Reflex
    courant maximum des sorties
    1,5 mA sortie analogique
    200 mA sortie de validation du servomoteur
    625 mA sortie Reflex
    charge minimum
    1 mA 1 V
    chute de tension maximale
    <1 V sur ON pour sortie Reflex
    courant de fuite maximum
    0,3 mA pour sortie Reflex
    temps de commutation
    < 5 ms pour la validation du servomoteur
    < 500 µs pour la sortie réflexe
    compatibilité de sortie
    Positive logic DC inputs (resistance <= 15 kOhm) pour réflex
    protection court-circuit
    Limiteur de courant sortie Reflex
    Déclenchement thermique sortie Reflex
    protection contre les surcharges en sortie
    Limiteur de courant sortie Reflex
    Déclenchement thermique sortie Reflex
    protection surtension en sortie
    Diode Zener entre les sorties et 24 CC sortie Reflex
    protection inversion de polarité
    Sortie Reflex: diode inverse sur alimentation
    Signalisation locale
    Module en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Défaut externe (I/O): 1 LED (rouge)
    Défaut interne, panne du module (ERR): 1 LED (rouge)
    Diagnostic axe disponible: 2 LEDs (vert)
    raccordement électrique
    1 connecteur HE-10 avec 20 broches pour entrées aux, sorties réflex, aliment élect externe capteur et préactuateur
    1 connecteur HE-10 avec 20 broches pour entrées ctrl servomoteur, alimentation élect des entrées/sorties servomoteur
    1 connecteur SUB-D 9 pour une sortie analogique (vitesse de référence)
    2 connecteurs SUB-D 15 pour un codeur absolu ou incrémentiel
    consommation électrique
    11…20 mA à 24 V CC module du codeur absolu sur 10/30 V
    1100 mA à 5 V CC
    15 mA à 24 V CC
    format du module
    Standard
    Poids
    0,48 kg
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Humidité relative
    5…95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,636 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    55,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    180,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    260,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français7
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 26.6 MB
    Date 10/07/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 26.6 MB
    Date 10/07/12
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 01/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 01/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 01/12/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Version 1.0)
    Description
    CSA pour emplacements normaux et dangereux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 159.3 KB
    Date 16/08/19
    Description
    CSA pour emplacements normaux et dangereux
    EAC_RUCFRME83B00163_PREMIUM_NOV2014 (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 26/11/14
    Description
    Eurasian Conformity
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.4 KB
    Date 11/01/19
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 29/12/16
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Taille 164.4 KB
    Date 15/11/16
    Description
    Det Norske Veritas
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 10/02/15
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 478.2 KB
    Date 20/07/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric
     

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable !
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Raccordement des signaux de vitesse de référence
    Brochage du connecteur



    Raccordements des signaux de comptage
    Brochages des connecteurs


    Elément

    Désignation

    Borne

    Codeur incrémental

    Entrée A+

    1

    Entrée A-

    2

    Entrée Z+

    4

    Entrée Z-

    5

    Entrée B+

    10

    Entrée B-

    11

    alimentation de retour du codeur

    13

    Codeur absolu SSI :

    Données SSI +

    1

    Données SSI -

    2

    CLKSSI+

    6

    CLKSSI-

    14

    Alimentation du codeur 5 V :

    Alimentation + (5 V)

    15

    Alimentation - (0 V)

    8

    Alimentation du codeur (10-30 V)

    Alimentation + (10-30 V)

    7

    Alimentation - (0 V)

    8


    Raccordement des capteurs/pré-actionneurs et de l'alimentation du codeur, sans variateur de vitesse
    Brochage du connecteur HE10


    Les entrées/sorties auxiliaires correspondent aux fonctions suivantes :

    • I0 = entrée de prise d’origine de la came

    • I1 = entrée d’arrêt d’urgence (arrêt s’il n’y a pas de courant dans l’entrée)

    • I2 = entrée de réglage

    • I3 = entrée de réglage

    • Q0 = sortie réflexe (sortie statique)

    • 0 V = entrées auxiliaires partagées et sorties réflexes


    Raccordement des signaux d’un variateur de vitesse
    Brochage du connecteur

    Les modules de commande d'axe mettent en œuvre la gestion de base des signaux nécessaires au bon fonctionnement des variateurs de vitesse. Il n’existe qu’un seul connecteur, si l’on ne prend pas en compte le nombre de voies du module de commande d'axe.


    COMx – VALVARx : contact sec pour valider le variateur de vitesse

    OK_VARx : vérification des entrées du variateur de vitesse

    alimentation des capteurs en 24 V – 0 V

    NOTE : chaque voie utilise un contact à fermeture sec.