France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXCCY1128
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXCCY1128
Ce produit n’est plus fabriqué

Modicon Premium - module à cames électronique - 128 cames - 1 axe - 7W

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module de came électronique
    nombre de cames
    128
    nombre de pistes
    32
    fonction du module
    Élimination du retour d'axe
    Génération d'événements
    Saisie des mesures
    Compteur de pièces
    Position, monostable, frein
    Recalibrage de position
    Précompensation commutation
    modularité E/S
    1 axe
    type de circuit
    Entrée auxiliaire positif se conformer à EN/CEI 61131 type 1
    Codeur incrémental avec 10 à 30 V positif ou négatif
    Codeur incrémental avec RS422 différentiel
    Complémentaires
    fréquence d'horloge
    200 kHz codeur absolu SSI
    fréquence de codeur incrémental x 1
    500 kHz
    fréquence de codeur incrémental x 4
    250 kHz
    puissance dissipée maximale en W
    7 W
    cycle de rafraîchissement des sorties
    <= 100 µs 32
    <= 200 µs 128
    <= 50 µs 16
    compatibilité de l'entrée numérique
    Codeur absolu sortie SSI en série
    Codeur incrémental 10 à 30 V Totem pole
    Codeur incrémental ligne à émission 5 V CC RS422/485
    Codeur absolu sortie parallèle ABE7CPA11
    tension d'entrée
    24 V entrée auxiliaire
    24 V codeur avec 10 à 30 V
    courant en entrée
    8 mA entrée auxiliaire
    10 mA RS422
    15,5 mA codeur avec 10 à 30 V
    limites de la tension d'entrée
    <= 5,5 V RS422
    19...30 V entrée auxiliaire
    19...30 V codeur avec 10 à 30 V
    tension état 1 garanti
    > 3 V RS422
    >= 11 V entrée auxiliaire
    >= 11 V codeur avec 10 à 30 V
    état actuel 1 garanti
    >= 5 mA codeur avec 10 à 30 V
    >= 5,8 mA RS422
    >= 3 mA entrée auxiliaire
    tension état 0 garanti
    < 5 V entrée auxiliaire
    < 5 V codeur avec 10 à 30 V
    <= -3 V RS422
    état actuel 0 garanti
    <= 1,5 mA entrée auxiliaire
    <= 2 mA codeur avec 10 à 30 V
    <= -5,8 mA RS422
    temps de réponse
    < 100 µs entrée auxiliaire
    impédance d'entrée
    3000 Ohm pour U nominal entrée auxiliaire
    1500 Ohm pour U nominal codeur avec 10 à 30 V
    type de sortie
    Sortie piste se conformer à EN/IEC 61131-2
    tension de sortie
    24 V CC
    courant de sortie nominal
    0,5 A
    courant assigné d'emploi
    <= 12 A par module
    <= 6 A par connecteur
    <= 0,6 A par sortie
    limites de la tension de sortie
    19...30 V
    compatibilité de sortie
    Positive logic DC inputs (resistance <= 15 kOhm)
    charge sur lampe à filament maximum
    10 W
    fréquence de commutation
    < 0,6/LI² inductive
    seuil de détection en tension du pré-actionneur
    < 14 V état de défaut
    > 18 V état OK
    protection contre les surcharges en sortie
    Limiteur de courant
    Disjoncteur thermique
    protection court-circuit sortie
    Limiteur de courant
    Disjoncteur thermique
    protection surtension en sortie
    Diode Zener
    protection inversion de polarité
    Diode inversée sur l’alimentation électrique
    vérifications
    Surveillance alimentation électrique de préactuateur
    signalisation locale
    1 LED vert diagnostic des canaux en fonction (CH0)
    1 LED vert processeur en marche (RUN)
    1 LED rouge module E/S ou défaut de configuration (E/S)
    1 LED rouge défaut processeur ou système (ERR)
    raccordement électrique
    1 connecteur HE-10 20 broches pour la connexion des entrées auxiliaires et l'alimentation électrique du codeur
    1 connecteur HE-10 20 broches pour la connexion des sorties de circuits sur les groupes 0 et 1
    1 connecteur HE-10 20 broches pour la connexion des sorties de circuits sur les groupes 2 et 3
    1 connecteur SUB-D 15 pour la connexion du codeur incrémental ou absolu
    consommation électrique
    660 mA 5 V DC
    15 mA 24 V DC
    format du module
    Standard
    poids
    0,48 kg
    Environnement
    temps de décharge électromagnétique
    < L/R s
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement maximale
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TSXCCY1128 Electronic Cam Module (Version 05)
    Date 13/12/17
    Taille 394.4 KB
    TSXCCY1128 Came électronique (Version 05)
    Date 15/01/15
    Taille 400.7 KB
    TSXCCY1128, Electronic Cam Module (Version 03)
    Date 13/12/17
    Taille 988.4 KB
    TSXCCY1128, Came électronique (Version 03)
    Date 15/01/15
    Taille 987.2 KB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium et Atrium sous Unity Pro - Module came électronique, Manuel de l’utilisateur (Version 10)
    Premium and Atrium Using EcoStruxure™ Control Expert - Electronic Cam Module, User manual (Version 11)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 80.1 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Raccordement d'un codeur à un module came électronique



    Raccordement d’un codeur incrémental à sorties RS422
    Brochages du connecteur SUB-D 15 points du module

    Représentation (vue de face)

    N° broche

    Signal

    Désignation

    1

    A+ 5V

    Entrée codeur, impulsion A+ (5 VCC)

    2

    A-

    Entrée codeur, impulsion A-

    3

    -

    -

    4

    Z+ 5V

    Entrée codeur, zéro mémorisation impulsion Z+ (5 VCC)

    5

    Z-

    Entrée codeur, zéro mémorisation impulsion Z-

    6

    -

    -

    7

    10-30 V

    Sortie alimentation codeur (+ 10-30 VCC)

    8

    0 V

    Sortie alimentation codeur (- 0 VCC)

    9

    -

    -

    10

    B+

    Entrée codeur, impulsion B+ (5 VCC)

    11

    B-

    Entrée codeur, impulsion B-

    12

    -

    -

    13

    EPSR

    Sortie positif retour alimentation codeur. Reçoit du codeur le retour du positif de l'alimentation qui permet au module de s'assurer de la présence du codeur.

    14

    -

    -

    15

    5 V

    Sortie alimentation codeur (+ 5 VCC)


    Raccordement d’un codeur incrémental à sorties Totem Pole
    Brochage du connecteur SUB-D 15 points du module

    Représentation (vue de face)

    N° broche

    Signal

    Désignation

    1

    -

    -

    2

    A-

    Entrée à connecter au codeur 0 V

    3

    B+ 24 V

    Entrée codeur, impulsion B+ (10…30 VCC)

    4

    -

    -

    5

    Z-

    Entrée à connecter au codeur 0 V

    6

    -

    -

    7

    10-30 V

    Sortie alimentation codeur (+ 10-30 VCC)

    8

    0 V

    Sortie alimentation codeur (- 0 VCC)

    9

    A+ 24 V

    Entrée codeur, impulsion A+ (10…30 VCC)

    10

    -

    -

    11

    B-

    Entrée à connecter au codeur 0 V

    12

    Z+ 24 V

    Entrée codeur, zéro mémorisation impulsion Z+ (10…30 VCC)

    13

    EPSR

    Sortie positif retour alimentation codeur. Reçoit du codeur le retour du positif de l'alimentation qui permet au module de s'assurer de la présence du codeur.

    14

    -

    -

    15

    5 V

    Sortie alimentation codeur (+ 5 VCC)


    Raccordement d'un codeur SSI absolu
    Brochage du connecteur SUB-D 15 points du module

    Représentation (vue de face)

    N° broche

    Signal

    Désignation

    1

    données SSI positives

    Entrée codeur, données SSI positives (5 VCC)

    2

    données SSI négatives

    Entrée codeur, données SSI négatives

    3

    -

    -

    4

    -

    -

    5

    -

    -

    6

    CLK +

    Sortie codeur, CLK SSI positif (5 VCC)

    7

    10-30 V

    Sortie alimentation codeur (+ 10-30 VCC)

    8

    0 V

    Sortie alimentation codeur (- 0 VCC)

    9

    -

    -

    10

    -

    -

    11

    -

    -

    12

    -

    -

    13

    EPSR

    Sortie positif retour alimentation codeur. Reçoit du codeur le retour du positif de l'alimentation qui permet au module de s'assurer de la présence du codeur.

    14

    CLK -

    Sortie codeur, CLK SSI négatif

    15

    5 V

    Sortie alimentation codeur (+ 5 VCC)


    Raccordement des entrées auxiliaires et des sorties pistes



    Raccordement des entrées auxiliaires
    Brochage du connecteur HE10 du module

    Représentation (vue de face)

    N° broche

    Signal

    Désignation

    1

    5 V

    Entrée alimentation codeur +5 VCC

    2

    0 V

    Entrée alimentation codeur -0 VCC

    3

    10...30V

    Entrée alimentation codeur +10…30 VCC

    4

    VRef

    Tension d'entrée de référence pour contrôle de l’alimentation du codeur

    5

    IREC

    Entrée auxiliaire de réglage

    6

    -

    Non raccordée

    7

    ICAPT0

    Entrée auxiliaire de capture 0

    8

    ICAPT1

    Entrée auxiliaire de capture 1

    9

    -

    Non raccordée

    10

    -

    Non raccordée

    11

    -

    Non raccordée

    12

    -

    Non raccordée

    13

    -

    Non raccordée

    14

    -

    Non raccordée

    15

    Non raccordée

    16

    Non raccordée

    17

    24 V

    Entrée pour l’alimentation des capteurs +24 VCC

    18

    0 V

    Entrée pour l’alimentation des capteurs -0 VCC

    19

    24 V

    Entrée pour l’alimentation des capteurs +24 VCC

    20

    0 V

    Entrée pour l’alimentation des capteurs -0 VCC


    Raccordement des sorties pistes
    Schéma de câblage