Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Quantum
Image TSXCDP203

TSXCDP203

Image TSXCDP203
TSXCDP203

Modicon - câble de connexion - Modicon Premium - 2 m - pour embase ABE7H16R20

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 79,40 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon Premium
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Câble de raccordement
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble de raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Embase ABE7H16R20
    Complémentaires
    Accessoires associés
    TSXCFY11
    TSXCAY
    TSXCFY21
    TSXCTY2C
    TSXCTY4A
    TSXCTY2A
    TSXCCY1128
    Longueur de câble
    2 m
    raccordement électrique
    1 connecteur HE10, 20 voies pour côté du module
    1 connecteur HE10, 20 voies pour côté PLC
    section du fil
    0,324 mm²
    Jauge AWG
    AWG 22
    Poids du produit
    0,28 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    343 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    19 cm
    Longueur de l'emballage 1
    21,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    3,75 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 26.6 MB
    Date 10/07/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 20/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20 MB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 26.6 MB
    Date 10/07/12
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXCDP203 : TSXCDP203_REACH_DECLARATION
    Description
    TSXCDP203_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TSXCDP203_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXCDP203 : TSXCDP203_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    TSXCDP203_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TSXCDP203_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXCDP203 : TSXCDP203_ROHS_DECLARATION
    Description
    TSXCDP203_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TSXCDP203_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 634.6 KB
    Date 01/01/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Stages de formation à la programmation Unity par Schneider Electric

     

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements Unity pro