France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXCFY11C
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXCFY11C
Ce produit n’est plus fabriqué

V MODMOT PAS A PAS 1 VOIE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module de contrôle du mouvement
    application spécifique du produit
    Pour les moteurs pas à pas
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    Complémentaires
    modularité E/S
    1 axe
    fréquence d'impulsion
    <= 187 kHz
    puissance dissipée en W
    3,8 W
    type d'entrée
    Dissipateur de courant entrée auxiliaire se conformer à EN/CEI 61131 type 2
    Résistif entrée d'amplificateur
    logique d'entrée numérique
    Négative entrée d'amplificateur
    Positif entrée auxiliaire
    tension d'entrée
    24 V 7 mA entrée auxiliaire
    5 V 4,5 mA entrée d'amplificateur
    limites de la tension d'entrée
    19...30 V entrée auxiliaire
    tension état 1 garanti
    < 2 V entrée d'amplificateur
    >= 11 V entrée auxiliaire
    état actuel 1 garanti
    >= 6 mA entrée auxiliaire
    tension état 0 garanti
    <= 5 V entrée auxiliaire
    > 3,6 V entrée d'amplificateur
    état actuel 0 garanti
    <= 2 mA entrée auxiliaire
    impédance d'entrée
    3400 Ohm entrée auxiliaire
    immunité entrée
    < 250 µs entrée auxiliaire pour porter à l'origine les entrées de la came et des événements
    15…30 µs entrée d'amplificateur pour la perte d'entrée
    3000…10000 µs entrée auxiliaire pour les entrées de commut. fin de course, d'arrêt d'urgence et d'arrêt ext.
    3000…16000 µs entrée d'amplificateur entrée d'amplificateur
    surveillance alimentation
    0...14 V entrée auxiliaire à l'état de défaut
    18...24 V entrée auxiliaire à l'état OK
    temps de détection maximal
    < 30 ms entrée auxiliaire de l'état d'erreur à l'état OK
    > 1 ms entrée auxiliaire de l'état OK à l'état d'erreur
    compatibilité de l'entrée numérique
    Avec capteur 2/3 fils entrée auxiliaire
    type de sortie
    Collecteur ouvert PNP sortie de frein se conformer à EN/IEC 61131-2
    Collecteur ouvert RS422, TTL 5 V compatible NPN sortie d'amplificateur
    tension différentielle de sortie
    +/- 2 V <= 100 Ohm sortie d'amplificateur
    courant de court-circuit de sortie maximal
    < 150 mA sortie d'amplificateur
    tension de mode commun admissible
    <= 7 V sortie d'amplificateur
    tension différentielle admissible
    <= 12 V sortie d'amplificateur
    tension de sortie
    24 V CC 19...30 V sortie de frein
    courant de sortie nominal
    0,5 A < 0,3 mA 0,625 A sortie de frein
    chute de tension maximale
    < 1 V sur ON sortie de frein
    temps de commutation
    < 0,25 ms sortie de frein
    compatibilité de sortie
    Positive logic DC inputs (resistance <= 15 kOhm) sortie de frein
    protection court-circuit
    Déclenchement thermique via programme ou automatiquement sortie de frein
    protection contre les surcharges en sortie
    Limiteur de courant sortie de frein
    protection surtension en sortie
    Diode Zener sortie de frein
    protection inversion de polarité
    Diode montée en inverse sur l'alimentation sortie de frein
    profil de vitesse
    Trapézoïdal
    mode opératoire
    AUTO
    DIR DRIVE
    MAN
    Off
    vérifications
    Amplificateur, commutateur de fin de course, arrêt d'urgence
    Cohérence des commandes
    Exécution correcte par limites de position logicielles, perte de pas
    Alimentation électrique du capteur
    Court-circuit (un bit de signalisation par canal)
    Validité des paramètres
    commandes optionnelles
    Charge rapide
    Frein
    signalisation locale
    2 LEDs vert diagnostic axe disponible (CH.)
    1 LED vert module en marche (RUN)
    1 LED rouge défaut externe (I/O)
    1 LED rouge défaut interne, panne du module (ERR)
    raccordement électrique
    1 connecteur HE-10 20 broches
    1 connecteur SUB-D 15
    consommation électrique
    510 mA 5 V DC
    50 mA DC
    format du module
    Standard
    poids
    0,44 kg
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Version 10)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/05/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Raccordements des signaux d’un translateur
    Brochage du connecteur



    Raccordement des capteurs/pré-actionneurs
    Brochage du connecteur