France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXCTY2A
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXCTY2A
Ce produit n’est plus fabriqué

Modicon - modules de compteurs à 2 canaux - 40kHz - 30mA à 24Vcc 280mA à 5Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Modules de comptage
    modularité E/S
    2 canaux
    type de circuit
    Sortie auxiliaire se conformer à EN/IEC 61131
    Complémentaires
    fréquence de mesure maximale
    40 kHz
    puissance dissipée maximale en W
    4,5…6 W
    temps de cycle maxi
    5 ms
    logique d'entrée numérique
    Dissipateur de courant entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture) se conformer à CEI 1131 Type 2
    Résistif détecteurs de proximité 2/3fils, entrée PNP/NPN se conformer à CEI 1131 Type 2
    Résistif entrée codeur
    logique d’entrée
    Positif
    compatibilité de l'entrée numérique
    Détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    Codeur incrémental 10 à 30 V Totem pole
    Codeur incrémental 5 V DC RS422
    tension d'entrée
    24 V 18 mA détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    24 V 7 mA entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    5 V 18 mA entrée codeur
    limites de la tension d'entrée
    <= 5,5 V entrée codeur
    19...30 V détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    19...30 V entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    tension état 1 garanti
    >= 11 V détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    >= 11 V entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    >= 2,4 V entrée codeur
    état actuel 1 garanti
    >= 3.7 mA entrée codeur
    >= 6 mA détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    >= 6 mA entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    tension état 0 garanti
    <= 1,2 V entrée codeur
    <= 5 V détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    <= 5 V entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    état actuel 0 garanti
    <= 1 mA entrée codeur
    <= 2 mA détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    <= 2 mA entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    temps de réponse
    < 2,5 ms tension détecteur à une perte de 24 V entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    impédance d'entrée
    > 270 Ohm à U = 2,4 V entrée codeur
    1400 Ohm avec Un détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    3400 Ohm avec Un entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    400 Ohm avec Un entrée codeur
    tension de sortie
    24 V CC
    courant de sortie nominal
    0,5 A
    limites de la tension de sortie
    19...30 V
    chute de tension maximale
    < 0,5 V à phase 1
    compatibilité de sortie
    Positive logic DC inputs (resistance <= 15 kOhm) sortie auxiliaire
    courant de fuite maximum
    < 0,1 mA
    fréquence de commutation
    < 0,6/LI² Hz à charge inductive
    protection contre les surcharges en sortie
    Limiteur de courant
    Déclenchement thermique via programme ou automatiquement
    protection court-circuit sortie
    Limiteur de courant
    Déclenchement thermique via programme ou automatiquement
    protection surtension en sortie
    Diode Zener
    protection inversion de polarité
    Diode inverse sur alimentation
    vérifications
    Alimentation électrique du capteur
    consommation électrique
    280 mA 5 V DC
    30 mA 24 V CC
    format du module
    Standard
    signalisation locale
    2 LEDs vert diagnostic axe disponible (CH.)
    1 LED vert module en marche (RUN)
    1 LED rouge défaut externe (I/O)
    1 LED rouge défaut interne, panne du module (ERR)
    raccordement électrique
    1 connecteur HE-10 20 broches
    2 connecteurs SUB-D 15
    poids
    0,32 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement maximale
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Counter Modules, User Manual (Version 12)
    Premium and Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert - Modules compteurs, Guide utilisateur (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 11/02/19
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 750.3 KB
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 255.4 KB
    Date 17/01/18
    Taille 183.1 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 1.6 MB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 29/01/19
    Taille 181.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Connecteurs SUB-D 15 broches du module de comptage
    Brochage des connecteurs


    Signaux 5 VCC

    Broches

    Entrée IA +

    1

    Entrée IA -

    2

    Entrée IB +

    10

    Entrée IB -

    11

    Entrée IZ +

    4

    Entrée IZ -

    5

    Alimentation du codeur :

    +5 VCC

    15

    -0 VCC

    8

    Retour d'alimentation du codeur

    13

    Signaux 10...30 VCC

    Broches

    Entrée IA +

    9

    Entrée IA -

    2

    Entrée IB +

    3

    Entrée IB -

    11

    Entrée IZ +

    12

    Entrée IZ -

    5

    Alimentation du codeur :

    +10…30 VCC

    7

    -0 VCC

    8

    Retour d'alimentation du codeur

    13


    Connecteur HE10 20 broches du module de comptage
    Schéma de câblage


    Signaux 24 VCC

    Broches

    Entrée auxiliaire voie 0 (voie 2) :

    Présélection IPres0/2

    5

    Confirmation IVal0/2

    6

    Capture ICapt0/2

    7

    Entrée auxiliaire voie 1 (voie 3) :

    Présélection IPres1/3

    9

    Confirmation IVal1/3

    10

    Capture ICapt1/3

    11

    Sortie réflexe voie 0 (voie 2) :

    Sortie Q0

    13

    Sortie Q1

    14

    Sortie réflexe voie 1 :

    Sortie Q0

    15

    Sortie Q1

    16

    Alimentations

    Broches

    Alimentation du codeur :

    +5 VCC

    1

    - 0 VCC

    2

    +10...30 VCC

    3

    Alimentation des capteurs :

    +24 VCC

    17 ou 19

    -0 VCC

    18 ou 20