France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXCTY2AC
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXCTY2AC

Image TSXCTY2AC
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXCTY2AC

V MOD.COMPT 2 VOIES 40KHZ

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
TSXCTY2ACTrouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    Fonction produit
    Modules de comptage
    modularité E/S
    2 canaux
    type de circuit
    Sortie auxiliaire
    Complémentaires
    fréquence de comptage
    40000 Hz
    puissance dissipée en W
    4,5…6 W
    temps de cycle
    5 ms
    logique d'entrée numérique
    Dissipateur de courant pour entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture) se conformer à CEI 1131 Type 2
    Résistif pour détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN se conformer à CEI 1131 Type 2
    Résistif pour entrée codeur
    logique d’entrée
    Positif
    compatibilité de l'entrée numérique
    Codeur incrémental 10 à 30 V Totem pole
    Codeur incrémental 5 V DC RS422
    tension d'entrée
    24 V 18 mA détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    24 V 7 mA entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    5 V 18 mA entrée codeur
    limites de la tension d'entrée
    <= 5,5 V entrée codeur
    19...30 V détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    19...30 V entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    tension état 1 garanti
    >= 11 V pour détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    >= 11 V pour entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    >= 2,4 V pour entrée codeur
    état actuel 1 garanti
    >= 3,7 mA (entrée codeur)
    >= 6 mA (détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN)
    >= 6 mA (entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture))
    tension état 0 garanti
    <= 1,2 V pour entrée codeur
    <= 5 V pour détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN
    <= 5 V pour entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    état actuel 0 garanti
    <= 1 mA (entrée codeur)
    <= 2 mA (détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN)
    <= 2 mA (entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture))
    temps de réponse
    < 2,5 ms tension détecteur à une perte de 24 V entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture)
    impédance d'entrée
    Entrée codeur: > 270 Ohm à U = 2,4 V
    Détecteurs de proximité 2/3fils PNP/NPN: 1400 Ohm avec Un
    Entrée auxiliaire (préréglage, validation et lecture): 3400 Ohm avec Un
    Entrée codeur: 400 Ohm avec Un
    tension de sortie
    24 V CC
    courant de sortie nominal
    0,5 A
    limites de la tension de sortie
    19...30 V
    chute de tension maximale
    <0,5 V à phase 1
    compatibilité de sortie
    Positive logic DC inputs (resistance <= 15 kOhm) pour sortie auxiliaire
    courant différentiel maximum
    0,1 mA
    temps de commutation
    < 0,25 ms
    fréquence de commutation
    < 0,6/LI² Hz à charge inductive charge
    protection contre les surcharges en sortie
    Déclenchement thermique via programme ou automatiquement
    Limiteur de courant
    protection court-circuit sortie
    Déclenchement thermique via programme ou automatiquement
    Limiteur de courant
    protection surtension en sortie
    Diode Zener
    protection inversion de polarité
    Diode inverse sur alimentation
    vérifications
    Alimentation électrique du capteur
    consommation électrique
    280 mA à 5 V DC
    30 mA à 24 V DC
    format du module
    Standard
    signalisation locale
    Module en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Défaut externe (I/O): 1 LED (rouge)
    Défaut interne, panne du module (ERR): 1 LED (rouge)
    Diagnostic axe disponible (CH.): 2 LEDs (vert)
    raccordement électrique
    1 connecteur HE-10, 20 broches
    2 connecteurs SUB-D 15
    Poids du produit
    0,32 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Version 10)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.6 MB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15/04/15
    Taille 750.3 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Connecteurs SUB-D 15 broches du module de comptage
    Brochage des connecteurs


    Signaux 5 VCC

    Broches

    Entrée IA +

    1

    Entrée IA -

    2

    Entrée IB +

    10

    Entrée IB -

    11

    Entrée IZ +

    4

    Entrée IZ -

    5

    Alimentation du codeur :

    +5 VCC

    15

    -0 VCC

    8

    Retour d'alimentation du codeur

    13

    Signaux 10...30 VCC

    Broches

    Entrée IA +

    9

    Entrée IA -

    2

    Entrée IB +

    3

    Entrée IB -

    11

    Entrée IZ +

    12

    Entrée IZ -

    5

    Alimentation du codeur :

    +10…30 VCC

    7

    -0 VCC

    8

    Retour d'alimentation du codeur

    13


    Connecteur HE10 20 broches du module de comptage
    Schéma de câblage


    Signaux 24 VCC

    Broches

    Entrée auxiliaire voie 0 (voie 2) :

    Présélection IPres0/2

    5

    Confirmation IVal0/2

    6

    Capture ICapt0/2

    7

    Entrée auxiliaire voie 1 (voie 3) :

    Présélection IPres1/3

    9

    Confirmation IVal1/3

    10

    Capture ICapt1/3

    11

    Sortie réflexe voie 0 (voie 2) :

    Sortie Q0

    13

    Sortie Q1

    14

    Sortie réflexe voie 1 :

    Sortie Q0

    15

    Sortie Q1

    16

    Alimentations

    Broches

    Alimentation du codeur :

    +5 VCC

    1

    - 0 VCC

    2

    +10...30 VCC

    3

    Alimentation des capteurs :

    +24 VCC

    17 ou 19

    -0 VCC

    18 ou 20


Comparer les produits: /