Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon TSX Micro
Image TSXCTZ1A
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXCTZ1A

Image TSXCTZ1A
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXCTZ1A

Module de comptage 1 voie 40kHz

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
    Fonction produit
    Modules de comptage
    nombre d'entrée de comptage
    1
    fréquence de comptage
    40 Hz
    Fréquence du réseau
    100 Hz
    tension d'entrée
    5 V CC
    24 V CC
    Courant en entrée
    18 mA
    limites de la tension d'entrée
    >= 2,4 V à phase 1 5 V CC
    <= 1,2 V à phase 0 5 V CC
    >= 11 V à phase 1 24 V CC
    <= 5 V à phase 0 24 V CC
    5,5 V 5 V CC
    19...30 V 24 V CC
    état actuel 0 garanti
    <= 1 mA 5 V CC
    <= 2 mA 24 V CC
    état actuel 1 garanti
    >= 6 mA 24 V CC
    >= 3,7 mA 5 V CC
    Complémentaires
    temps de réponse
    1,5 ms traitement de l'événement
    8 ms tâche maître
    Alimentation électrique du capteur
    2,5 V
    Consommation électrique
    15 mA
    Entrée logique
    Positif
    impédance d'entrée
    0,27 Ohm à 5 V CC avec Un
    1,4 Ohm à 24 V CC avec Un
    >= 0,44 Ohm à 5 V CC à U = 2,4 V
    Temps de réponse
    3 ms
    type d'entrée
    Résistif 24 V CC
    compatibilité de l'entrée numérique
    Détecteur de proximité à 2/3 fils 24 V CC
    Poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    normes
    CEI 1131 Type 2 24 V CC
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    336 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    18 cm
    Longueur de l'emballage 1
    26 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    8
    Poids de l'emballage 2
    2,688 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais7
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 582.5 KB
    Date 01/06/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 77.2 KB
    Date 21/04/11
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RMRS Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 29/12/16
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    DNV-GL Marine Certificate MICRO PLCs (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Taille 156.8 KB
    Date 15/11/16
    Description
    Det Norske Veritas
    ABS_16-GE1475506_TSX37_FEB2016 (Version 1.0)
    Description
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 18/02/16
    Description
    American Bureau of Shipping
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 456.6 KB
    Date 20/07/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXCTZ1A : Module de comptage 1 voie 40kHz
    Description
    Module de comptage 1 voie 40kHz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Module de comptage 1 voie 40kHz
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXCTZ1A : Module de comptage 1 voie 40kHz
    Description
    Module de comptage 1 voie 40kHz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Module de comptage 1 voie 40kHz
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.