Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Premium
Image TSXCXP613
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXCXP613

Image TSXCXP613
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXCXP613

Modicon Premium - câble de connexion - 6m - pour embase ABE7CPA01

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon Premium
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Câble de raccordement
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble de raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Unité distribution TSXTAPMAS
    Embase ABE7CPA01
    Complémentaires
    Accessoires associés
    TSXCAY module
    fonction du câble
    Contrôle de l'axe
    Longueur de câble
    6 m
    raccordement électrique
    1 connecteur SUB-D 15 voies côté du module
    1 connecteur SUB-D 9 voies côté PLC
    section du fil
    0,205 mm²
    Poids du produit
    0,58 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,507 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    30,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    220,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    270,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 543.7 KB
    Date 01/01/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric
     

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable !