France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image TSXDEY16A4C
Ce produit n’est plus fabriqué

TSXDEY16A4C

Image TSXDEY16A4C
Ce produit n’est plus fabriqué
TSXDEY16A4C

V 16E 110 120VCA BORN

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module d'entrées numériques
    nombre entrées TOR
    16 capacitif isolé se conformer à EN/CEI 61131-2 type 2
    tension entrées numériques
    220 V CA
    fréquence réseau
    50/60 Hz 47…63 Hz CA
    alimentation électrique du capteur
    170…264 V
    compatibilité de l'entrée numérique
    Avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils se conformer à EN/IEC 60947-5-2
    courant d'entrée TOR
    15 mA
    Complémentaires
    tension état 1 garanti
    159 V
    état actuel 1 garanti
    6 mA
    tension état 0 garanti
    40 V
    état actuel 0 garanti
    4 mA
    impédance d'entrée
    20000 Ohm à phase 1
    temps de réponse
    10 ms
    <= 20 ms
    isalotion resistance
    < 10 MΩ 500 V CC
    puissance dissipée
    0,97 W
    raccordement électrique
    Bornier à vis
    marquage
    CE
    consommation électrique
    80 mA à 5 V DC
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,36 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V CA à 50/60 Hz
    normes
    IEC 60664
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    92/31/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    89/336/EEC
    93/68/EEC
    EN/IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    73/23/EEC
    CSA C22.2 No 142
    certifications du produit
    RINA
    GL
    ABS
    DNV
    BV
    RMRS
    LR
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 28/07/11
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 17/08/16
    Taille 255.4 KB
    Date 17/08/16
    Taille 183.1 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15/04/15
    Taille 750.3 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 29/12/16
    Taille 1.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 10/02/15
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Module à 16 voies d’entrées TOR distribuées 120 VCA
    Schéma de câblage


    FU1
    Fusible à fusion rapide 0,5 A


Comparer les produits: /