France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TSXDEY32D3K
Ce produit n’est plus fabriqué

Image TSXDEY32D3K
Ce produit n’est plus fabriqué

Modicon - module d'entrées tour ou rien - 32 entrées - 48Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module d'entrées numériques
    nombre entrées TOR
    32 dissipateur de courant isolé se conformer à EN/CEI 61131-2 type 2
    tension entrées numériques
    48 V DC positif
    alimentation électrique du capteur
    38…60 V
    compatibilité de l'entrée numérique
    Avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils se conformer à EN/IEC 60947-5-2
    courant d'entrée TOR
    7 mA
    Complémentaires
    tension état 1 garanti
    >= 30 V
    état actuel 1 garanti
    >= 6.5 mA
    tension état 0 garanti
    <= 10 V
    état actuel 0 garanti
    <= 2 mA
    impédance d'entrée
    6300 Ohm à phase 1
    temps de réponse
    <= 7 ms
    4 ms
    résistance d'isolement
    < 10 MΩ 500 V CC
    puissance dissipée
    (2 W + 0,1 W x Nbre de canaux utilisés)
    raccordement électrique
    Connecteur HE-10
    marquage
    CE
    consommation électrique
    140 mA 5 V DC
    275 mA 24 V DC
    format du module
    Standard
    poids
    0,31 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V CA à 50/60 Hz
    normes
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    EN/IEC 61131-2
    IEC 60664
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    certifications du produit
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    température de fonctionnement maximale
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la migration Modicon Premium vers M580 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Abonnements logiciel

    Packs abonnement logiciel Unity + PL7 pro à tarifs imbattable ! Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Racks standards et extensibles pour montage de modules
    Dimensions des modules et des racks


    (1) Avec modules bornier à vis

    (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées


  • Schémas de raccordement

    Module à 32 voies d’entrées TOR 48 VCC
    Schéma de câblage


    FU1
    Fusible à fusion rapide 0,5 A